Alvium C Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1800 C-895
Serie di prodotti: Alvium C
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono or Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 4,112 × 2,176 (8.90 MP)
Modello sensore: Sony IMX267
Tipi di otturatore: Global Shutter
Dimensione sensore: 16.3 mm ø (Type 1)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Formati pixel YUV: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
Formati pixel RGB: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Formati pixel Bayer: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 31 fps
Tempo di esposizione: 29 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Typical: 2.6 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 26 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 40 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-895

Embedded vision CSI-2 camera with IMX267 sensor

Risoluzione

4,112 × 2,176 (8.90 MP)

Frequenza fotogrammi

31 fps

Interfaccia digitale

MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-895 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX267 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.