一般
| モデル: | Alvium 1800 C-895 |
| 製品シリーズ: | Alvium C |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 4,112 × 2,176 (8.90 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX267 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 14.2 × 7.5 mm (16 mm, Type 1) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUVピクセルフォーマット: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 31 fps |
| 露光時間: | 29 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Typical: 2.6 W |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 26 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 40 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-895
Embedded vision CSI-2 camera with IMX267 sensor
| 解像度 | 4,112 × 2,176 (8.90 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 31 fps |
| デジタルインターフェース | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-895 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX267 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.