Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-1620
Alvium C Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1800 C-1620
Serie di prodotti: Alvium C
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 5,328 × 3,040 (16.20 MP)
Modello sensore: Sony IMX542
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 14.6 × 8.3 mm (16.8 mm, Type 1.1)
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Formati pixel YUV: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
Formati pixel RGB: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Formati pixel Bayer: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 68 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 32 fps
Tempo di esposizione: 13 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Typical: 3.8 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 26 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 40 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-1620

Embedded vision CSI-2 camera with IMX542 sensor

Risoluzione 5,328 × 3,040 (16.20 MP)
Frequenza fotogrammi 32 fps
Interfaccia digitale MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-1620 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX542 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.