Campaign Food Sorting Beverages v1
Campaign Food Sorting Beverages v1

Precisione ad alta velocità: mantieni la tua produzione di bottiglie in movimento con le nostre telecamere

Telecamere Alvium G1 per l'ispezione delle bottiglie


Leggi il caso di studio

Massimizzare l'efficienza produttiva e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina

Nel frenetico mondo della produzione automatizzata nel settore alimentare e delle bevande, ogni secondo è prezioso. Errori minori possono causare costosi tempi di inattività e significative perdite di produttività. La telecamera Alvium G1 di Allied Vision è una soluzione rivoluzionaria progettata per affrontare le sfide dei processi di produzione ad alta velocità.

La sfida:
errori non rilevati nell'imbottigliamento ad alta velocità che causano costosi tempi di inattività

In una tipica operazione di imbottigliamento, le bottiglie di birra vengono lavorate a una velocità sorprendente di 22 bottiglie al secondo, per un totale di 80.000 bottiglie all'ora. A queste velocità, gli operatori umani non sono in grado di rilevare gli errori nella linea di produzione. Spesso i problemi diventano evidenti solo quando il sistema si ferma, rivelando la presenza di bottiglie rotte all'interno dei macchinari. Questa interruzione non solo blocca il flusso di lavoro, ma può anche costare migliaia di euro al minuto in termini di perdita di produttività.

La nostra soluzione: immagini
di precisione per una produzione impeccabile

La telecamera Alvium G1 è progettata per catturare ogni dettaglio del processo di produzione e riempimento, garantendo che nessun difetto passi inosservato. Il suo avanzato sistema di ispezione basato sulla visione consente l'analisi in tempo reale e la risposta immediata ai difetti, con l'obiettivo di raggiungere un tasso di scarto quasi pari allo 0% alla fine della linea di produzione.

Dotata di un sensore Sony IMX 548 ad alte prestazioni, la Alvium G1-510 cattura 5,1 megapixel a 23,7 fotogrammi al secondo, con la possibilità di regolare i dettagli dell'immagine per i processi critici, raggiungendo fino a 150 immagini al secondo.

L'elaborazione avanzata delle immagini della telecamera consente l'acquisizione in un massimo di 16 impostazioni diverse, garantendo l'adattabilità alle diverse esigenze di produzione. Questo approccio proattivo consente ai team di manutenzione di affrontare rapidamente potenziali guasti, riducendo significativamente i tempi di inattività e migliorando l'efficienza complessiva della produzione.

I vostri vantaggi:
Alvium G1: compatta, efficiente e progettata per un'integrazione intelligente

Il design compatto della telecamera Alvium G1 (41 mm × 29 mm × 29 mm) consente una facile integrazione in spazi ristretti all'interno delle macchine imbottigliatrici. Funziona tramite un unico cavo sia per l'alimentazione che per il trasferimento dei dati utilizzando Power over Ethernet (PoE), semplificando l'installazione in ambienti con spazi limitati. Inoltre, la telecamera supporta la manutenzione predittiva fornendo analisi visive di alta qualità, migliorando l'efficienza produttiva e affrontando in modo proattivo i potenziali problemi di qualità prima che si aggravino.

Campaign F B Quote Thanh
Le nostre telecamere sono progettate per catturare ogni dettaglio, garantendovi la massima sicurezza sulla qualità delle vostre bottiglie e la fiducia dei vostri clienti.

Thanh Luu, Responsabile dello sviluppo commerciale

Alvium G1 side right gige 1080px

La fotocamera: Alvium G1-510

L'integrazione di sistemi di visione avanzati come la telecamera Alvium G1 non solo migliora l'efficienza e l'affidabilità dei processi di produzione ad alta velocità, ma garantisce anche il controllo della qualità e riduce al minimo i tempi di inattività. Per chi desidera migliorare le proprie operazioni, Alvium G1 non è solo una telecamera, ma un investimento strategico nel futuro della produzione.

Scopri di più su Alvium G1

Punti salienti in breve

  • Aumenta l'efficienza produttiva:
    la telecamera Alvium G1 rileva i difetti in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando la produttività.
  • Immagini di alta qualità:
    grazie al sensore Sony IMX 548, acquisisce rapidamente immagini dettagliate, garantendo che nessun difetto venga trascurato.
  • Impostazioni personalizzabili:
    supporta fino a 16 impostazioni per l'acquisizione delle immagini, consentendo regolazioni per soddisfare esigenze di produzione specifiche.
  • Design salvaspazio:
    le dimensioni compatte e la tecnologia Power over Ethernet (PoE) ne facilitano l'integrazione in spazi ristretti all'interno delle macchine imbottigliatrici.
  • Migliora la manutenzione:
    fornisce un'analisi visiva per la manutenzione predittiva, aiutando a identificare e risolvere i problemi prima che interrompano la produzione.

Ti interessa? Contattaci

Hai domande sulle telecamere per le tue applicazioni nel settore alimentare e delle bevande?

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.