Präzision bei hoher Geschwindigkeit: Halten Sie Ihre Flaschenproduktion mit unseren Kameras am Laufen
Alvium G1-Kameras für die Inspektion von Flaschen
Produktionseffizienz maximieren und Ausfallzeiten minimieren
In der schnelllebigen Welt der automatisierten Produktion im Lebensmittel- und Getränkesektor zählt jede Sekunde. Kleinste Fehler können zu kostspieligen Ausfallzeiten und erheblichen Produktivitätsverlusten führen. Die Alvium G1-Kamera von Allied Vision ist eine bahnbrechende Lösung, die speziell für die Herausforderungen von Hochgeschwindigkeits-Produktionsprozessen entwickelt wurde.
Die Herausforderung:
Unentdeckte Fehler bei der Hochgeschwindigkeitsabfüllung führen zu kostspieligen Ausfallzeiten
Bei einem typischen Abfüllvorgang werden Bierflaschen mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 22 Flaschen pro Sekunde verarbeitet, was insgesamt 80.000 Flaschen pro Stunde entspricht. Bei diesen Geschwindigkeiten können menschliche Bediener Fehler in der Produktionslinie nicht erkennen. Probleme werden oft erst sichtbar, wenn das System zum Stillstand kommt und zerbrochene Flaschen in der Maschine sichtbar werden. Diese Störung unterbricht nicht nur den Arbeitsablauf, sondern kann auch Tausende von Euro pro Minute an Produktivitätsverlusten verursachen.
Unsere Lösung:
Präzise Bildgebung für eine fehlerfreie Produktion
Die Alvium G1-Kamera wurde entwickelt, um jedes Detail im Produktions- und Abfüllprozess zu erfassen und sicherzustellen, dass keine Mängel übersehen werden. Ihr fortschrittliches bildbasiertes System für Inspektionen ermöglicht eine Echtzeitanalyse und sofortige Reaktion auf Mängel, mit dem Ziel einer Ausschussquote von nahezu 0 % am Ende der Produktionslinie.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Sony IMX 548-Sensor erfasst die Alvium G1-510 5,1 Megapixel bei 23,7 Bildern pro Sekunde und kann die Bilddetails für kritische Prozesse anpassen, wodurch bis zu 150 Bilder pro Sekunde erreicht werden.
Die fortschrittliche Bildverarbeitung der Kamera ermöglicht die Erfassung in bis zu 16 verschiedenen Einstellungen und gewährleistet so die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Produktionsanforderungen. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Wartungsteams, potenzielle Ausfälle schnell zu beheben, wodurch Ausfallzeiten erheblich reduziert und die Gesamtproduktionseffizienz gesteigert werden.
Ihre Vorteile:
Alvium G1: Kompakt, effizient und für die intelligente Integration konzipiert
Das kompakte Design der Alvium G1-Kamera (41 mm × 29 mm × 29 mm) ermöglicht eine einfache Integration in enge Räume innerhalb von Abfüllmaschinen. Sie wird über ein einziges Kabel für die Stromversorgung und Datenübertragung mittels Power over Ethernet (PoE) betrieben, was die Installation in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt die Kamera die vorausschauende Wartung durch hochwertige visuelle Analysen, wodurch die Produktionseffizienz gesteigert und potenzielle Qualitätsprobleme proaktiv behoben werden, bevor sie eskalieren.
Die Kamera: Alvium G1-510
Die Integration fortschrittlicher Bildverarbeitungssysteme wie der Alvium G1-Kamera verbessert nicht nur die Effizienz und Zuverlässigkeit von Hochgeschwindigkeits-Produktionsprozessen, sondern gewährleistet auch die Qualitätskontrolle und minimiert Ausfallzeiten. Für diejenigen, die ihre Betriebsabläufe verbessern möchten, ist die Alvium G1 nicht nur eine Kamera – sie ist eine strategische Investition in die Zukunft der Fertigung.
Highlights auf einen Blick
- Steigert die Produktionseffizienz:
Die Alvium G1-Kamera erkennt Fehler in Echtzeit, minimiert Ausfallzeiten und maximiert den Durchsatz. - Hochwertige Bildgebung:
Mit einem Sony IMX 548-Sensor erfasst sie schnell detailreiche Bilder und stellt sicher, dass keine Fehler übersehen werden. - Anpassbare Einstellungen:
Unterstützt bis zu 16 Einstellungen für die Bildaufnahme, sodass Anpassungen an spezifische Produktionsanforderungen vorgenommen werden können. - Platzsparendes Design:
Dank ihrer kompakten Größe und Power over Ethernet (PoE) lässt sie sich leicht in enge Räume innerhalb von Abfüllmaschinen integrieren. - Verbesserte Wartung:
Bietet visuelle Analysen für die vorausschauende Wartung und hilft so, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie die Produktion stören.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu Kameras für Ihre Anwendungen im Bereich Lebensmittel und Getränke?