생산 효율 극대화 및 가동 중단 시간 최소화
식품 및 음료 분야의 자동화 생산이 빠르게 진행되는 환경에서는 매초가 중요합니다. 사소한 오류도 비용이 많이 드는 가동 중단과 상당한 생산성 손실로 이어질 수 있습니다. Allied Vision의 Alvium G1 카메라는 고속 생산 공정의 과제를 해결하기 위해 설계된 혁신적인 솔루션입니다.
도전 과제: 고속 병입
공정에서 감지되지 않은 오류로 인한 비용이 많이 드는 가동 중단
일반적인 병입 작업에서는 맥주병이 초당 22병이라는 놀라운 속도로 처리되며, 시간당 총 80,000병에 달합니다. 이러한 속도에서는 인간 작업자가 생산 라인에서 오류를 감지할 수 없습니다. 문제는 시스템이 정지했을 때 기계 내부에 깨진 병이 발견되면서야 비로소 드러나는 경우가 많습니다. 이러한 중단은 작업 흐름을 멈출 뿐만 아니라 분당 수천 유로의 생산성 손실을 초래할 수 있습니다.
해결책: 완벽한
생산을 위한 정밀 이미징
Alvium G1 카메라는 생산 및 충전 공정에서 모든 세부 사항을 포착하여 결함을 놓치지 않도록 설계되었습니다. 첨단 비전 기반 검사 시스템은 실시간 분석과 결함에 대한 즉각적인 대응을 가능하게 하여 생산 라인 말단에서 거의 0%에 가까운 불량률을 목표로 합니다.
고성능 소니 IMX 548 센서를 탑재한 Alvium G1-510은 초당 23.7 프레임으로 5.1메가픽셀을 촬영하며, 중요 공정별 이미지 디테일 조정이 가능해 초당 최대 150프레임까지 달성합니다.
이 카메라의 고급 이미지 처리 기능은 최대 16가지의 다양한 설정으로 획득이 가능하여 다양한 생산 요구에 대한 적응성을 보장합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 유지보수 팀이 잠재적 고장을 신속하게 해결할 수 있도록 하여 가동 중지 시간을 크게 줄이고 전반적인 생산 효율성을 향상시킵니다.
귀사의 혜택:
Alvium G1: 컴팩트하고 효율적이며 스마트 통합을 위해 설계됨
Alvium G1 카메라의 컴팩트한 디자인(41mm × 29mm × 29mm)은 병입 기계 내 좁은 공간에도 손쉽게 통합됩니다. PoE(Power over Ethernet)를 통해 전원 및 데이터 전송을 단일 케이블로 수행하여 공간 제약 환경에서의 설치를 간소화합니다. 또한 이 카메라는 고품질 시각적 분석을 제공하여 예측 유지보수를 지원함으로써 생산 효율성을 높이고 잠재적 품질 문제를 사전에 해결하여 확대되기 전에 대응합니다.
카메라: Alvium G1-510
Alvium G1 카메라와 같은 첨단 비전 시스템을 통합하면 고속 생산 공정의 효율성과 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 품질 관리를 보장하고 가동 중지 시간을 최소화합니다. 운영 효율성을 높이고자 하는 기업에게 Alvium G1은 단순한 카메라가 아닌 제조업의 미래를 위한 전략적 투자입니다.
주요 내용 한눈에 보기
- 생산 효율성 향상: Alvium
G1 카메라는 결함을 실시간으로 감지하여 가동 중단 시간을 최소화하고 처리량을 극대화합니다. - 고품질 이미징: Sony
IMX 548 센서로 디테일한 이미지를 빠르게 캡처하여 결함을 놓치지 않습니다. - 사용자 지정 설정: 최대 16가지의 이미지
획득 설정을 지원하여 특정 생산 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. - 공간 절약형 설계:
컴팩트한 크기와 PoE(Power over Ethernet)를 통해 병입 기계 내 좁은 공간에도 쉽게 통합할 수 있습니다. - 유지보수 향상: 예측 유지보수를 위한
시각적 분석을 제공하여 생산 중단 전에 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 지원합니다.
관심 있으신가요? 문의하기
음식 및 음료 응용 분야에 대한 카메라 관련 문의 사항이 있으신가요?