Applicazioni // Elettronica, FPD e semiconduttori // Ispezione dei semiconduttori
AlliedVision Application semiconductor inspection

Telecamere per l'ispezione dei semiconduttori per l'analisi avanzata della superficie dei wafer

Rilevare i difetti con precisione per una produzione di semiconduttori costante e di alta qualità

Ottieni una qualità superiore dei semiconduttori con telecamere industriali progettate per ispezioni precise. Migliora il rilevamento dei difetti e l'affidabilità dei processi nella produzione.

Sfide e tendenze

Semicon, Electronics & Display inspection

Rilevamento di minuscoli difetti su ogni wafer, ogni volta

Piccoli difetti possono trasformarsi in gravi perdite di rendimento. Individuarli su wafer di grandi dimensioni richiede velocità e immagini ad alta risoluzione, in grado di coprire ogni angolo senza compromessi.

Optimization Support 04

Mantenere un'elevata velocità senza perdere nemmeno un difetto

L'ispezione completa delle superfici deve tenere il passo con tempi di ciclo ristretti. Una scansione più lenta comporta il rischio di colli di bottiglia nella produzione e una riduzione della produttività, rendendo la velocità e l'efficienza fondamentali in ogni fase.

Modules 02

Adattamento dell'illuminazione a diversi tipi di difetti e superfici

Ogni tipo di difetto e ogni superficie presentano sfide uniche in termini di visibilità. Garantire un'intensità luminosa sufficiente per la scansione ad alta velocità è fondamentale per evitare difetti non rilevati e rendimenti compromessi.

Requisiti tecnici

  • Immagini ad alta risoluzione spaziale per un rilevamento affidabile dei difetti nella produzione di wafer o semiconduttori
  • Telecamere sensibili SWIR in grado di vedere attraverso tutti gli strati con i massimi livelli di precisione
  • Elevata larghezza di banda per l'ispezione dei semiconduttori che richiede immagini ad alta definizione 
  • Sensori all'avanguardia che funzionano ad alta frequenza di fotogrammi per aumentare la produttività
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision