Produkte // Zeilenkameras // allPIXA evo // allPIXA evo DXGE // allPIXA evo 10k DXGE Color
allPIXA evo 8k front

Allgemein

Modell: allPIXA evo 10k DXGE Color
Produktcode: CP000620-S-10K-11-F1-C1-X
Produktserie: allPIXA evo 10GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Line scan 2D
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 360 nm to 960 nm
Auflösung: 10,240 × 3 lines
Sensorarchitektur (Material): cmos

Pixelformate

Datenformat: 3 × 8/10/12 Bit color
Sensor-Bittiefe: 12-bit

Timing und Verstärkung

Max. Zeilenrate (Tri-linear): 68 kHz

I/Os und Stromversorgung

I/O-Anschluss: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
Stromversorgung: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
Stromverbrauch: External: 24 W

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 102 × 76 × 82
IP-Klasse: IP50
Objektivanschluss/-anschlüsse: M72 × 0.75 mm / F-mount
Gewicht: 900 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 2× 10 gige over fiber
Schnittstellenanschluss: SFP+
Vision-Standard: GigE Vision

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual
Verstärkungsmodi: manuel, auto
Weißabgleichmodi: manual, auto
Bildsteuerungsfunktionen: Binning, Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Kamerasteuerungsfunktionen: Yes
Datenblatt (pdf)

allPIXA evo 10k DXGE Color

Auflösung

10,240 × 3 lines

Digitale Schnittstelle

2× 10 Gige Over Fiber

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.