Produkte // Flächenkameras // Goldeye SWIR // Goldeye G // Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2
Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2

Allgemein

Modell: Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2
Produktserie: Goldeye G
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: eXtended SWIR, SWIR
Spektralbereich: 1100 nm to 1900 nm
Auflösung: 636 × 508 (0.30 MP)
Sensormodell: FPA 636 × 508 | 15 µm | Extended Range InGaAs
Sensorarchitektur (Material): InGaAs
Sensorgröße: 12.2 mm ø (12.2 mm (diagonal))
Pixelgröße: 15.00 µm × 15.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit to 14-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono10Packed, Mono12, Mono12p, Mono12Packed, Mono14, Mono16

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 303 fps

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Optisch isolierte Leitungen: 1 Input, 2 Outputs
Stromversorgung: 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE
Stromverbrauch: 21 W (at 12 VDC), <23 W (PoE)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 90 × 80 × 80
Gewicht: 740 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 262 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 - High-speed VGA InGaAs camera

Auflösung

636 × 508 (0.30 MP)

Bildrate

303 fps

Digitale Schnittstelle

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

 

SWIR Logo

Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.