Allgemein
| Modell: | Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2 |
| Produktserie: | Goldeye CL |
| Status: | Prototype/engineering sample |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | eXtended SWIR, SWIR |
| Spektralbereich: | 1200 nm to 2200 nm |
| Auflösung: | 320 × 256 (0.10 MP) |
| Sensormodell: | FPA 320 × 256 | 30 µm | Extended Range InGaAs |
| Sensorarchitektur (Material): | InGaAs |
| Sensorgröße: | 12.3 mm ø (12.3mm (diagonal)) |
| Pixelgröße: | 30.00 µm × 30.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit to 14-bit |
| Monochrome Pixelformate: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 344 fps |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 V to 30.0 V |
| Stromverbrauch: | 20 W (at 12 VDC) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C (housing) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 90 × 80 × 80 |
| Gewicht: | 730 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | Camera Link Base |
Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2
Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2 - High-performance high-speed QVGA InGaAS camera
Auflösung
320 × 256 (0.10 MP)
Bildrate
344 fps
Digitale Schnittstelle
Camera Link Base
The Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2 is the fastest QVGA resolution short wave infrared camera with GigE Vision interface that is optimized for scientific grade applications often requiring long exposure times. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed.
Do you have any questions? We are here to help.