eVision  DeepLearningBundle

딥 러닝 번들

컨볼루션 신경망 기반 검사 라이브러리

- 딥 러닝 검사 라이브러리 세트
- 머신 비전 애플리케이션에 최적화됨
- 이미지 분류, 지도 또는 비지도 세분화 및 객체 위치 파악 수행
- 간단한 API
- 데이터셋 생성, 훈련 및 평가를 위한 무료 Deep Learning Studio 애플리케이션
- 데이터 증강 및 마스크 지원
- CPU 및 GPU 처리와 호환됨

왜 Open eVision의 딥 러닝 번들을 선택해야 할까요?

딥 러닝 번들은 이미지 분석, 특히 머신 비전 애플리케이션을 위해 맞춤화, 매개변수화 및 최적화되었습니다.

딥 러닝 번들은 간단한 API를 제공하며, 사용자는 몇 줄의 코드만으로 딥 러닝 기술의 강력한 성능을 활용할 수 있습니다.

구매 전 체험: 딥 러닝 번들에는 무료 딥 러닝 스튜디오 교육 및 평가 애플리케이션이 포함됩니다.

DeepLearningBundleFeatureComparison

딥 러닝 번들 기능 비교

EasyClassify, EasySegment 및 EasyLocate는 딥 러닝 번들의 일부로 구매하거나 추론 전용 라이선스로 개별 구매할 수 있습니다.

다운로드

주요 혜택

딥 러닝이란 무엇인가?

신경망은 인간의 뇌를 구성하는 생물학적 신경망에서 영감을 받은 계산 시스템이다. 컨볼루션 신경망(CNN)은 심층적인 전방전달 인공 신경망의 한 종류로, 주로 이미지 분석에 적용된다. 딥 러닝은 대규모 CNN을 활용하여 기존 컴퓨터 비전 알고리즘으로는 해결하기 어렵거나 불가능한 복잡한 문제를 해결한다. 딥 러닝 알고리즘은 일반적으로 예시를 통해 학습하므로 사용이 더 쉬울 수 있습니다. 사용자가 부품의 분류나 검사 방법을 직접 파악할 필요가 없습니다. 대신 초기 훈련 단계에서 검사 대상 부품의 다양한 이미지를 보여주기만 하면 학습합니다. 성공적인 훈련 후에는 부품 분류나 결함 탐지 및 분할에 활용할 수 있습니다.

WhyChooseEasyDeeplearning

Open eVision Deep Learning Studio

Open eVision에는 무료 Deep Learning Studio 애플리케이션이 포함됩니다. 이 애플리케이션은 데이터셋 생성 및 딥러닝 도구의 훈련과 테스트 과정에서 사용자를 지원합니다. EasySegment의 경우, Deep Learning Studio는 주석 도구를 통합하여 예측 결과를 실제 데이터 주석으로 변환할 수 있습니다. 또한 성능 요구 사항에 맞게 도구를 그래픽으로 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 훈련 후 결함 감지율 향상과 정상 감지율 향상 사이의 균형을 선택할 수 있습니다.

DeepLearningStudioClassify

성능

딥 러닝은 일반적으로 상당한 양의 처리 능력이 필요하며, 특히 학습 단계에서 그러합니다. 딥 러닝 번들은 표준 CPU를 지원하며 PC 내 Nvidia CUDA 호환 GPU를 자동으로 감지합니다. 단일 GPU 사용 시 일반적으로 학습 및 처리 단계가 100배 가속화됩니다.

Performance

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

딥 러닝 번들 구성품