Produkte // Software // Open eVision-Pakete // Deep-Learning-Paket
eVision  DeepLearningBundle

Deep-Learning-Paket

Auf Convolutional Neural Networks basierende Bibliotheken für die Inspektion

- Satz von Deep-Learning-Inspektionsbibliotheken
- Optimiert für Bildverarbeitungsanwendungen
- Führt Bildklassifizierung, überwachte oder unüberwachte Segmentierung und Objektlokalisierung durch
- Einfache API
- Kostenlose Deep Learning Studio-Anwendung für die Erstellung, das Training und die Bewertung von Datensätzen
- Unterstützt Datenvergrößerung und Masken
- Kompatibel mit CPU- und GPU-Verarbeitung

Warum sollten Sie sich für das Deep-Learning-Paket von Open eVision entscheiden?

Das Deep Learning Bundle wurde speziell für die Bildanalyse, insbesondere für Anwendungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, entwickelt, parametrisiert und optimiert.

Das Deep Learning Bundle verfügt über eine einfache API, sodass der Benutzer mit nur wenigen Zeilen Code von der Leistungsfähigkeit der Deep-Learning-Technologien profitieren kann.

Testen Sie es vor dem Kauf: Das Deep Learning Bundle wird mit der kostenlosen Anwendung für Deep-Learning-Training und -Evaluierung Deep Learning Studio geliefert.

DeepLearningBundleFeatureComparison

Funktionsvergleich Deep Learning-Paket

EasyClassify, EasySegment und EasyLocate können als Teil des Deep-Learning-Pakets oder einzeln als reine Inferenzlizenzen erworben werden.

Herunterladen

Hauptvorteile

Was ist Deep Learning?

Neuronale Netze sind Computersysteme, die von den biologischen neuronalen Netzen des menschlichen Gehirns inspiriert sind. Convolutional Neural Networks (CNN) sind eine Klasse tiefer, vorwärtsgerichteter künstlicher neuronaler Netze, die am häufigsten zur Analyse von Bildern eingesetzt werden. Deep Learning nutzt große CNNs, um komplexe Probleme zu lösen, die mit sogenannten herkömmlichen Computervisionsalgorithmen nur schwer oder gar nicht zu lösen sind. Deep-Learning-Algorithmen sind möglicherweise einfacher zu verwenden, da sie in der Regel anhand von Beispielen lernen. Der Benutzer muss nicht herausfinden, wie Teile klassifiziert oder während der Inspektion geprüft werden sollen. Stattdessen lernen sie in einer ersten Trainingsphase, indem ihnen einfach viele Bilder der zu inspizierenden Teile gezeigt werden. Nach erfolgreichem Training können sie zur Klassifizierung von Teilen oder zur Erkennung und Segmentierung von Fehlern verwendet werden.

WhyChooseEasyDeeplearning

Open eVision Deep Learning Studio

Open eVision enthält die kostenlose Anwendung Deep Learning Studio. Diese Anwendung unterstützt den Benutzer bei der Erstellung des Datensatzes sowie beim Training und Testen des Deep-Learning-Tools. Für EasySegment integriert Deep Learning Studio ein Annotationstool und kann Vorhersagen in Ground-Truth-Annotationen umwandeln. Außerdem ermöglicht es die grafische Konfiguration des Tools, um es an die Leistungsanforderungen anzupassen. Nach dem Training kann man beispielsweise zwischen einer besseren Fehlererkennungsrate und einer besseren Guterkennungsrate wählen.

DeepLearningStudioClassify

Leistung

Deep Learning erfordert in der Regel eine erhebliche Rechenleistung, insbesondere während der Lernphase. Deep Learning Bundle unterstützt Standard-CPUs und erkennt automatisch Nvidia CUDA-kompatible GPUs im PC. Die Verwendung einer einzigen GPU beschleunigt die Lern- und Verarbeitungsphasen in der Regel um den Faktor 100.

Performance

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM