USB3 비전 디바이스 IP 코어
FPGA용 USB3 Vision 장치 IP 코어
- AMD 7 시리즈(및 이후 버전) 호환
- Altera Cyclone V 디바이스(및 이후 버전) 호환
- 컴팩트
- 커스터마이징 가능
- 작동 가능한 레퍼런스 디자인으로 제공
건축
USB3 Vision은 널리 사용되는 USB 3.0 인터페이스를 기반으로 한 비전 애플리케이션용 표준 통신 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 표준이며 GenICam을 지원하므로 카메라와 PC 간에 손쉬운 인터페이싱이 가능합니다. Sensor to Image는 USB3 Vision 인터페이스를 사용하여 FPGA 기반 제품을 구축하기 위한 일련의 IP 코어와 개발 프레임워크를 제공합니다. USB3 Vision의 속도 때문에 송신기와 수신기는 임베디드 USB 코어의 고속 FPGA 기반 구현이 필요합니다. USB3 Vision IP 코어는 AMD 7 시리즈 디바이스(및 이후 버전)와 Altera Cyclone V 디바이스(및 이후 버전)와 호환됩니다.
자원 사용량
혜택
스핑크스 SDK 포함
스핑크스는 풍부한 기능을 갖춘 소프트웨어 툴킷으로, 최소한의 CPU 리소스를 사용하는 고성능 비디오 애플리케이션을 빠르고 쉽게 설계할 수 있는 구성 요소를 제공합니다. 이 툴킷에는 USB3 Vision 장치 드라이버 및 Windows 또는 Linux용 획득 라이브러리와 함께 USB3 Vision/Genicam 호환 뷰어를 포함한 샘플 애플리케이션도 포함되어 있습니다.
USB3 Vision용 MVDK 머신 비전 개발 키트
Allied Vision의 MVDK 개발 키트는 머신 비전 애플리케이션을 위한 유연한 평가 플랫폼입니다. 이 키트는 Altera 및 AMD FPGA가 탑재된 다양한 Enclustra FPGA 모듈을 위한 USB3 Vision 장치 설계를 지원합니다.
소프트웨어 라이브러리용 C 소스 코드
USB3 Vision IP 코어는 Cypress FX3 USB 컨트롤러에서 실행되는 임베디드 USB3 Vision 라이브러리의 소스 코드 옵션을 제공합니다. 이는 드물게 사용되는 선택적 USB3 Vision 기능의 확장이나 하드웨어 요구 사항을 보다 효과적으로 맞춤화하는 데 유용합니다.
제공된 레퍼런스 디자인
Allied Vision의 USB3 Vision FPGA 솔루션은 FPGA IP 코어와 함께 완벽하게 작동하는 레퍼런스 디자인 형태로 제공됩니다. 이를 통해 개발 시간을 최소화하고, 작은 폼팩터에서도 최상의 성능을 발휘할 수 있을 뿐만 아니라, 설계를 맞춤화할 수 있는 충분한 유연성도 확보할 수 있습니다. Allied Vision의 코어는 크기가 작아 FPGA 내에 사용자 애플리케이션을 위한 충분한 공간을 확보할 수 있습니다.
최상위 설계
IP 코어의 첫 번째 구성 요소는 최상위 설계(Top Level Design)입니다. 이는 외부 하드웨어(이미저, 센서, USB3 PHY)와 FPGA 내부 데이터 처리 간의 인터페이스 역할을 합니다. 당사는 이 모듈을 VHDL 소스 코드로 제공하며, 맞춤형 하드웨어에 적용할 수 있습니다.
프레임버퍼 코어
프레임 버퍼는 FPGA 벤더별 메모리 컨트롤러와 인터페이스합니다. 프레임 버퍼는 데이터 버퍼링과 이미지 분할을 가능하게 합니다. 이 모듈은 일반적으로 FPGA의 내부 메모리를 사용하지만, 카메라와 PC 간 긴 통신 지연을 상쇄하기 위해 외부 메모리를 사용할 수도 있습니다.
영상 획득 모듈
참조 설계의 영상 획득 모듈은 테스트 패턴 생성기를 통해 카메라를 시뮬레이션합니다. 이 모듈은 VHDL 소스 코드로 제공되며, 최종 카메라 설계에서는 센서 인터페이스 및 픽셀 처리 로직으로 대체되어야 합니다.
USB3 Vision 스트리밍 프로토콜 패킷 생성기
USB3 Vision 스트리밍 프로토콜 패킷 컴포저는 비디오 소스의 모든 데이터를 가져와 USB3 Vision 스트리밍 패킷을 생성합니다. 또한 USB3 PHY(Cypress FX3)와의 모든 저수준 통신을 처리합니다.
사이프러스 FX3
사이프레스 FX3 칩(내장형 ARM CPU 및 물리 인터페이스 포함)이 모든 USB3 초기화 루틴과 USB3 Vision 제어 채널 통신을 처리하는 데 사용됩니다.