일반
| 모델: | EoSens9.5CCX12-M58 |
| 제품 코드: | F006224 |
| 제품 시리즈: | EoSens CoaXPress-12 |
| 상태: | Prototype/engineering sample |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 380 nm to 1000 nm |
| 해상도: | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
| 센서 모델: | Luxima LUX9506 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2) |
| 픽셀 크기: | 6.50 µm × 6.50 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| RGB 픽셀 형식: | bayer8, bayer10, bayer12 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 503 fps |
| 최대 프레임 속도 ROI 모드: | 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps, |
| 노출 시간: | 2 µs to 40.00 ms |
| 게인: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| 특정 비절연 라인: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 광절연 라인: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 커넥터: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 전원 공급 장치: | Power over CoaXPress only |
| 전력 소비: | 21 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -10 °C to 60 °C |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 57 × 80 × 80 |
| IP 등급: | IP30 |
| 렌즈 마운트: | M58x0.75 |
| 무게: | 630 g |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | cxp-12 with 4 connections |
| 인터페이스 커넥터: | (micro-BNC) |
| 비전 표준: | CoaXPress 2.0 |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | external |
| 게인 모드: | digital, analog |
| 이미지 제어 기능: | roi, mirror-image, dpc, shading-correction |
FW 기능 - 카메라 제어
| 트리거 모드/동기화: | external, trigger-over-cxp |
EoSens9.5CCX12-M58
| 해상도 | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 503 fps |
| 디지털 인터페이스 | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.