產品 // 區域掃描相機 // EoSens // EoSens9.5CCX12-M58
EoSens9.5CCX12-M58

一般

型號: EoSens9.5CCX12-M58
產品編號: F006224
產品系列: EoSens CoaXPress-12
狀態: Prototype/engineering sample

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 380 nm to 1000 nm
解析度: 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
感測器型號: Luxima LUX9506
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2)
像素大小: 6.50 µm × 6.50 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 10-bit, 12-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer10, bayer12

時序與增益

最大影格率: 503 fps
最大影格率 ROI 模式: 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps,
曝光時間: 2 µs to 40.00 ms
增益: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: Power over CoaXPress only
功耗: 21 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 57 × 80 × 80
防護等級: IP30
鏡頭接口: M58x0.75
重量: 630 g

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)
視覺標準: CoaXPress 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: external
增益模式: digital, analog
影像控制功能: roi, mirror-image, dpc, shading-correction

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: external, trigger-over-cxp

EoSens9.5CCX12-M58

解析度 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
影格率 503 fps
數位介面 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.