일반
| 모델: | Alvium G1-1620 |
| 제품 시리즈: | Alvium G1 |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX542 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 14.6 × 8.3 mm (16.8 mm, Type 1.1) |
| 픽셀 크기: | 2.74 µm × 2.74 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8, RGB8 (default) |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 68 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 7 fps |
| 노출 시간: | 47 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 광절연 라인: | 1 input, 1 output |
| 전원 공급 장치: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 전력 소비: | External power: 3.7 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.1 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount |
| 무게: | 70 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 32 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-1620
| 해상도 | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 7 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-1620 innovative GigE camera with Sony IMX542 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.