일반
| 모델: | Alvium 1800 C-508 Pol |
| 제품 시리즈: | Alvium C |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX250 Polarizer |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| 픽셀 크기: | 3.45 µm × 3.45 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 95 fps |
| 노출 시간: | 19 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 2 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 전력 소비: | Typical: 2.8 W |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 26 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount |
| 무게: | 40 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-508 Pol
Embedded vision CSI-2 camera with IMX250 Polarizer sensor
| 해상도 | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 95 fps |
| 디지털 인터페이스 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-508 Pol innovative MIPI CSI-2 camera withSony IMX250 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.