Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-508 Pol
Alvium C Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 C-508 Pol
Produktserie: Alvium C
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX250 Polarizer
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 95 fps
Belichtungszeit: 19 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Typical: 2.8 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 40 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-508 Pol

Embedded vision CSI-2 camera with IMX250 Polarizer sensor

Auflösung 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Bildrate 95 fps
Digitale Schnittstelle MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-508 Pol innovative MIPI CSI-2 camera withSony IMX250 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.