AdobeStock 1088379292
AdobeStock 1088379292

인쇄 검사용 라인 스캔

결함 검출 및 색상 제어 - 모든 속도, 모든 해상도에서

Learn more

인쇄 검사용 검증된 기술

당사의 인쇄 검사 시스템은 신뢰할 수 있는 결함 감지 및 정밀한 색상 관리를 위해 첨단 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 인쇄 시스템에 원활하게 통합될 수 있도록 설계되었습니다.

Modules 11

인쇄 검사용 라인 스캔 카메라 기술

  • 최첨단 3선형 CMOS 라인 스캔 센서, 4k-16k 해상도 지원
  • 모든 픽셀에 풀 RGB 구현
  • 20년 이상의 인쇄 검사 경험을 바탕으로 개발된 최적화된 하드웨어 및 펌웨어
  • 단일 시스템으로 100% 인쇄 검사 및 인라인 색상 측정 모두 수행
  • 비용 효율적, 케이블링 감소 및 최소
    공간 요구 사항
Modules 01

인쇄 검사 소프트웨어 - 실시간 색상 제어

  • 크로마센스 색상 보정 소프트웨어 기반의 Lab 보정 카메라를 통한 인라인 색상 측정
  • RGB → L*a*b* 변환으로 정확한 색상 값 보장
  • 사내 소프트웨어와 1,000개 이상의 컬러 필드를 활용한 자동 교정 워크플로 – 분광광도계 측정만큼 신뢰할 수 있으면서도 실시간으로 수행
  • 제어 스트립뿐만 아니라 전체 인쇄 영역에 걸친 색상 측정 – 특히 시트 추출이 불가능한 웹 인쇄에서 주요 이점
Modules 02

검사 시스템용 조명 기술 - 안정적이고 균일한

  • 모든 소재에 고강도 균일한 백색광
  • 반사 코팅, 투명 필름 및 다양한 재료 두께에서 신뢰성 보장
  • 정밀도 저하 없이 고속 검사를 위해 개발됨
  • 필름 인쇄 및 까다로운 소재를 위한 특수 솔루션
Be yourself

OEM 솔루션 - 인쇄 검사용 즉시 통합 시스템

  • 통합 라인 스캔 카메라, 조명, 미러 및 열 관리
  • 기계적 및 전기적 사전 조립 완료, 완전 테스트 완료
  • 컴팩트하고 견고하며 비용 효율적인 설계로 긴 수명 보장
  • 플러그 앤 플레이: 인쇄 시스템에 안전하고 간편하게 통합 가능

인쇄 검사 및 색상 관리 분야의 신뢰할 수 있는 전문성

Social Chat

시작부터 끝까지 함께하는 파트너십

우리는 단순히 부품을 공급하는 것이 아니라 고객과 함께 완벽한 시스템을 공동 개발합니다. 카메라, 광학 장치, 조명 시스템이 고객의 요구사항에 완벽하게 부합하도록 보장합니다.

Innovations Ideas 01

필요한 모든 것

정밀한 색상 측정은 카메라와 조명이 완벽하게 일치할 때만 가능합니다. 당사는 라인 스캔 카메라, 조명 및 완전한 비전 모듈을 단일 공급처에서 개발합니다.

Optimization Support 01

믿을 수 있는 전문성

카메라 및 조명 기술 노하우와 20년 이상의 인쇄 검사 경험을 독보적으로 결합한 저희는 검증된 품질과 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 최고의 파트너입니다.

CCL Label Logo
"Allied Vision을 통해 우리는 까다로운 기술적 요구 사항을 충족할 수 있었을 뿐만 아니라 맞춤형 개발을 통해 인쇄 공정의 상당 부분을 자동화할 수 있었습니다."

옌스 빈클러, 총괄 매니저, CCL 라벨 GmbH

더 많은 정보 얻기

인쇄 애플리케이션에 적합한 라인 스캔 솔루션을 찾고 계신가요? 당사 전문가와 상담하세요.

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.