AdobeStock 1088379292
AdobeStock 1088379292

線掃描用於印刷品檢測

缺陷檢測與色彩控制。

無論何種速度,無論何種解析度。

Learn more

經實證的印刷檢測技術

我們的印刷檢測系統結合先進的硬體與軟體,實現可靠的缺陷檢測與精準的色彩控制——隨時可無縫整合至您的印刷系統中。

Modules 11

線掃描相機技術應用於印刷品檢測

  • 尖端三線性CMOS線掃描感測器,具備4k-16k解析度
  • 每個像素皆具備完整RGB色彩
  • 經逾二十年印刷檢測經驗淬鍊的優化硬體與韌體
  • 單一系統兼顧雙重功能:100%印刷檢測與線上色彩測量
  • 成本效益高,減少佈線需求且佔用空間
    極小
Modules 01

印刷檢測軟體 - 即時色彩控制

  • 基於 Chromasens 色彩校準軟體的 Lab 校準相機進行線上色彩測量
  • RGB → L*a*b*轉換確保精準色彩數值
  • 採用內部軟體與超過1,000個色域的自動化校準流程——可靠性媲美分光光度計測量,卻能即時完成
  • 跨整個印刷區域的色彩測量,不僅限於控制條——此為重大優勢,尤其在無法抽取單張的輪轉印刷中
Modules 02

檢測系統照明技術——穩定且均勻

  • 高強度、均勻的白光,適用於所有材料
  • 適用於反射塗層、透明薄膜及不同材料厚度
  • 專為高速檢測開發,精準度毫不妥協
  • 薄膜印刷與高要求材料的專屬解決方案
Be yourself

OEM解決方案 - 適用於印刷檢測的即插即用系統

  • 整合式線掃描相機、照明系統、反射鏡與熱管理
  • 機械與電氣預組裝,全面測試
  • 緊湊堅固、經濟實惠的設計,具備長效使用壽命
  • 即插即用:安全且輕鬆地整合至您的印刷系統

值得信賴的印刷檢測與色彩控制專業技術

Social Chat

從開始到結束的夥伴關係

我們不僅提供元件——更與客戶共同開發完整系統。確保相機、光學元件與照明設備完美契合您的需求。

Innovations Ideas 01

您所需的一切

唯有當相機與照明完美匹配時,方能實現精準的色彩測量。我們提供單一來源的線掃描相機、照明設備及完整視覺模組開發服務。

Optimization Support 01

值得信賴的專業能力

我們獨特的攝影與照明技術,加上二十餘年印刷品檢測經驗,使我們成為您追求卓越品質與可靠服務的首選合作夥伴。

CCL Label Logo
透過 Allied Vision 的解決方案,我們不僅滿足了嚴苛的技術要求,更藉由客製化開發實現了印刷流程中關鍵環節的自動化。

延斯·溫克勒,總經理,CCL標籤有限公司

獲取更多資訊

正在為您的印刷應用尋找合適的線掃描解決方案?請諮詢我們的專家。

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.