Scansione lineare per l'ispezione della stampa
Rilevamento dei difetti e controllo del colore.
A qualsiasi velocità, con qualsiasi risoluzione.
Learn moreTecnologia collaudata per l'ispezione della stampa
I nostri sistemi di ispezione della stampa combinano hardware e software avanzati per un rilevamento affidabile dei difetti e un controllo preciso del colore, pronti per essere integrati senza soluzione di continuità nei vostri sistemi di stampa.
Tecnologia delle telecamere a scansione lineare per l'ispezione della stampa
- Sensori di scansione lineare CMOS trilineari all'avanguardia con una risoluzione di 4k-16k
- RGB completo in ogni pixel
- Hardware e firmware ottimizzati, sviluppati grazie a oltre 20 anni di esperienza nell'ispezione della stampa
- Un unico sistema per entrambe le funzioni: ispezione della stampa al 100% e misurazione del colore in linea
- Efficienza in termini di costi, cablaggio ridotto e requisiti di spazio
minimi
Software di ispezione della stampa - Controllo del colore in tempo reale
- Misurazione del colore in linea con telecamere calibrate Lab basate sul software di calibrazione del colore Chromasens
- La conversione RGB → L*a*b* garantisce valori cromatici precisi
- Flusso di lavoro di calibrazione automatizzato con software interno e oltre 1.000 campi colore: affidabile come le misurazioni con spettrofotometro, ma in tempo reale
- Misurazione del colore su tutta l'area di stampa, non solo nella striscia di controllo: un vantaggio importante, soprattutto nella stampa a bobina, dove non è possibile estrarre i fogli
Tecnologia di illuminazione per sistemi di ispezione: stabile e omogenea
- Luce bianca uniforme ad alta intensità per ogni materiale
- Affidabile su rivestimenti riflettenti, pellicole trasparenti e materiali di diverso spessore
- Sviluppata per ispezioni ad alta velocità senza perdita di precisione
- Soluzioni speciali per la stampa su pellicola e materiali difficili
Soluzioni OEM - Sistemi pronti per l'integrazione per l'ispezione della stampa
- Telecamera a scansione lineare integrata, illuminazione, specchio e gestione termica
- Preassemblata meccanicamente ed elettricamente, completamente testata
- Design compatto, robusto, economico e con una lunga durata
- Plug & play: integrazione sicura e facile nei vostri sistemi di stampa
Competenza affidabile nell'ispezione della stampa e nel controllo del colore
Partnership dall'inizio alla fine
Non ci limitiamo a fornire componenti, ma sviluppiamo sistemi completi in collaborazione con i nostri clienti. Ci assicuriamo che telecamere, ottiche e illuminazione siano perfettamente in linea con le vostre esigenze.
Tutto ciò di cui hai bisogno
Una misurazione precisa del colore è possibile solo quando la telecamera e l'illuminazione sono perfettamente compatibili. Sviluppiamo telecamere a scansione lineare, illuminazione e moduli di visione completi da un unico fornitore.
Competenza su cui puoi contare
La nostra combinazione unica di competenze nel campo delle telecamere e dell'illuminazione e oltre 20 anni di esperienza nell'ispezione della stampa ci rendono il partner ideale per una qualità comprovata e un servizio affidabile.
Ottieni maggiori informazioni
Cerchi la soluzione Line Scan più adatta alla tua applicazione di stampa? Rivolgiti ai nostri esperti.