AdobeStock 1088379292
AdobeStock 1088379292

Zeilenkameras für die Druckinspektion

Fehlererkennung und Farbkontrolle – bei jeder Geschwindigkeit und jeder Auflösung

Learn more

Bewährte Technologie für die Druckinspektion

Unsere Systeme für die Druckinspektion kombinieren fortschrittliche Hardware und Software für eine zuverlässige Fehlererkennung und präzise Farbsteuerung – bereit für die nahtlose Integration in Ihre Drucksysteme.

Modules 11

Zeilenkamera-Technologie für die Inspektion des Drucks

  • Modernste trilineare CMOS-Zeilenabtastsensoren mit einer Auflösung von 4k-16k
  • Vollständiges RGB in jedem Pixel
  • Optimierte Hardware und Firmware, entwickelt auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung in der Druck-Inspektion
  • Ein System für beides: 100-prozentige Inspektion des Drucks und Inline-Farbmessung
  • Kosteneffizient, weniger Verkabelung und minimaler
    Platzbedarf
Modules 01

Druck-Inspektion – Echtzeit-Farbkontrolle

  • Inline-Farbmessung mit Lab-kalibrierten Kameras auf Basis der Chromasens-Farbkalibrierungssoftware
  • RGB → L*a*b*-Konvertierung gewährleistet präzise Farbwerte
  • Automatisierter Kalibrierungs-Workflow mit hauseigener Software und über 1.000 Farbfeldern – so zuverlässig wie Spektralphotometer-Messungen, jedoch in Echtzeit
  • Farbmessung über den gesamten Druckbereich, nicht nur im Kontrollstreifen – ein großer Vorteil, insbesondere im Rollendruck, wo kein Bogenauszug möglich ist
Modules 02

Beleuchtungstechnik für Systeme der Inspektion – stabil und homogen

  • Hochintensives, gleichmäßiges weißes Licht für jedes Material
  • Zuverlässig bei reflektierenden Beschichtungen, transparenten Folien und unterschiedlichen Materialstärken
  • Entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Inspektionen ohne Genauigkeitsverlust
  • Spezielle Lösungen für den Foliendruck und anspruchsvolle Materialien
Be yourself

OEM-Lösungen – Integrierungsfertige Systeme für die Inspektion des Drucks

  • Integrierte Zeilenkamera, Beleuchtung, Spiegel und Wärmemanagement
  • Mechanisch und elektrisch vormontiert, vollständig getestet
  • Kompaktes, robustes und kostengünstiges Design mit langer Lebensdauer
  • Plug & Play: sichere und einfache Integration in Ihre Drucksysteme

Bewährte Kompetenz in der Druckinspektion und der Farbkontrolle

Social Chat

Partnerschaft von Beginn an

Wir liefern nicht nur Komponenten – wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden komplette Systeme. So stellen wir sicher, dass Kamera, Optik und Beleuchtung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Innovations Ideas 01

Alles, was Sie brauchen

Eine präzise Farbmessung ist nur möglich, wenn Kamera und Beleuchtung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wir entwickeln Zeilenkameras, Beleuchtung und komplette Bildverarbeitungsmodule aus einer Hand.

Optimization Support 01

Fachwissen, auf das Sie sich verlassen können

Unsere einzigartige Kombination aus Kamera- und Beleuchtungs-Know-how und mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Druckinspektion macht uns zum idealen Partner für bewährte Qualität und zuverlässigen Service.

CCL Label Logo
„Mit Allied Vision konnten wir nicht nur die anspruchsvollen technischen Anforderungen erfüllen, sondern durch maßgeschneiderte Entwicklungen auch einen wesentlichen Teil des Druckprozesses automatisieren.“

Jens Winkler, Geschäftsführer, CCL Label GmbH

Weitere Informationen erhalten

Suchen Sie nach der richtigen Lösung für Ihre Druckanwendung? Sprechen Sie mit unseren Experten.

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.