Application intralogistics vehicles
Application intralogistics vehicles

창고 자동화를 위한 비전 솔루션

Allied Vision으로 창고를 혁신하세요: 최첨단 비전 솔루션


장벽 극복하기

당신의 과제: 창고 자동화에서의 머신 비전

Environmental Conditions RGB (1)

환경 조건

진동이나 움직임으로 인해 빛의 강도가 변하면서 흐릿한 이미지가 발생합니다.

Data Quality RGB (2)

데이터 품질

창고 환경에서 정확하고 일관되며 창고 환경을 대표하는 고품질 데이터를 수집하는 데 따르는 어려움.

Real time processing RGB (2)

실시간 처리

창고 내 컴퓨터 비전 시스템은 빠르게 변화하는 환경에 대응하기 위해 실시간 처리가 필요한 경우가 많습니다. 

물류 및 창고 자동화를 위한 당사의 첨단 컴퓨터 비전 기술

우리의 솔루션: 환경적·데이터적 과제 극복

High image contrast RGB (1)

높은 이미지 대비

시퀀서 기능을 통해 최대 16가지 다른 설정(예: 노출 시간, fps, 균형 비율, 감마, 채도)으로 대상의 이미지를 획득할 수 있습니다. 

High Quality Camera Interfaces RGB

고품질 카메라 센서

저조도 환경에서도 우수한 감도로 고해상도 이미지를 촬영할 수 있어 데이터 품질을 향상시키고 수동 주석 작업의 필요성을 줄일 수 있습니다. 

High Speed Camera Interfaces RGB (1)

카메라 인터페이스 & 저지연

GigE, USB3, FPD-Link III 및 GMSL2는 GenICam 표준을 통한 고속 데이터 전송을 지원합니다. CSI-2와 같은 저지연 프로토콜은 통신 오버헤드를 줄이고 더 빠른 데이터 전송을 가능하게 합니다. 

창고 자동화에서의 응용

  • 바코드 및 QR 코드 인식 

  • 모양 감지 

  • 창고 재고 관리

  • 위치 감지 

  • 우편물 및 소포 분류

  • 물체 분류 및 계수 

  • 창고 감시

  • AGV 및 지게차 충돌 방지

창고 자동화의 미래는 고품질의 유연한 카메라 솔루션을 통해 실시간 인사이트를 확보하고 공급망에 혁신을 가져올 수 있습니다.

이미징 작업을 한 단계 업그레이드하세요!

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.