Application intralogistics vehicles
Application intralogistics vehicles

Vision-Lösungen für die Lagerautomatisierung

Verwandeln Sie Ihr Lager mit Allied Vision: Modernste Bildverarbeitungslösungen


Hindernisse überwinden

Ihre Herausforderungen: Bildverarbeitung in der Lagerautomatisierung

Environmental Conditions RGB (1)

Umgebungsbedingungen

Veränderung der Lichtintensität durch Vibrationen oder Bewegungen, die zu unscharfen Bildern führen.

Data Quality RGB (2)

Datenqualität

Die Schwierigkeiten bei der Erfassung hochwertiger Daten in einer Lagerumgebung, um sicherzustellen, dass diese genau, konsistent und repräsentativ für die Lagerumgebung sind.

Real time processing RGB (2)

Echtzeitverarbeitung

Computersichtsysteme in Lagern erfordern oft eine Echtzeitverarbeitung, um mit der schnelllebigen Umgebung Schritt zu halten. 

Unsere hochmoderne Computer-Vision-Technologie für Logistik und Lagerautomatisierung

Unsere Lösung: Bewältigung von Herausforderungen im Bereich Umwelt und Daten

High image contrast RGB (1)

Hoher Bildkontrast

mit Funktionen wie einem Sequenzer, um Bilder eines Objekts in bis zu 16 verschiedenen Einstellungen aufzunehmen (z. B. Belichtungszeit, Bildrate, Balanceverhältnis, Gamma, Sättigung) 

High Quality Camera Interfaces RGB

Hochwertige Kamerasensoren

die hochauflösende Bilder mit guter Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen können, wodurch die Datenqualität verbessert und der Bedarf an manuellen Anmerkungen reduziert werden kann. 

High Speed Camera Interfaces RGB (1)

Kameraschnittstellen & geringe Latenz

GigE, USB3, FPD-Link III und GMSL2 ermöglichen eine schnelle Datenübertragung mit dem GenICam-Standard. Protokolle mit geringer Latenz wie CSI-2 reduzieren den Kommunikationsaufwand und ermöglichen eine schnellere Datenübertragung. 

Anwendungen in der Lagerautomatisierung

  • Barcode- und QR-Code-Lesegerät 

  • Formerkennung 

  • Bestandskontrolle in Lagern

  • Positionserkennung 

  • Post- und Paketsortierung

  • Objektklassifizierung und -zählung 

  • Lagerüberwachung

  • Kollisionsvermeidung für FTS und Gabelstapler

Die Zukunft der Lagerautomatisierung kann Echtzeit-Einblicke ermöglichen und Ihre Lieferkette mit hochwertigen und flexiblen Kameralösungen revolutionieren.

Bringen Sie Ihre Bildbearbeitung auf die nächste Stufe!

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.