Application intralogistics vehicles
Application intralogistics vehicles

Soluzioni di visione per l'automazione dei magazzini

Trasforma il tuo magazzino con Allied Vision: soluzioni di visione all'avanguardia


Superare le barriere

Le vostre sfide: visione artificiale nell'automazione dei magazzini

Environmental Conditions RGB (1)

Condizioni ambientali

L'intensità della luce cambia con le vibrazioni o i movimenti, causando immagini sfocate.

Data Quality RGB (2)

Qualità dei dati

Le difficoltà nel raccogliere dati di alta qualità in un ambiente di magazzino, per garantire che siano accurati, coerenti e rappresentativi dell'ambiente del magazzino.

Real time processing RGB (2)

Elaborazione in tempo reale

I sistemi di visione artificiale nei magazzini richiedono spesso un'elaborazione in tempo reale per stare al passo con l'ambiente frenetico. 

La nostra tecnologia all'avanguardia di visione artificiale per la logistica e l'automazione dei magazzini

La nostra soluzione: superare le sfide ambientali e relative ai dati

High image contrast RGB (1)

Contrasto elevato dell'immagine

con funzioni come il sequenziatore per acquisire immagini di un oggetto in un massimo di 16 impostazioni diverse (ad es. tempo di esposizione, frequenza dei fotogrammi, rapporto di bilanciamento, gamma, saturazione) 

High Quality Camera Interfaces RGB

Sensori per fotocamere di alta qualità

in grado di acquisire immagini ad alta risoluzione con una buona sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, che possono migliorare la qualità dei dati e ridurre la necessità di annotazioni manuali. 

High Speed Camera Interfaces RGB (1)

Interfacce fotocamera e bassa latenza

GigE, USB3, FPD-Link III e GMSL2 consentono un trasferimento dati veloce con lo standard GenICam. Protocolli a bassa latenza come CSI-2 per ridurre il sovraccarico di comunicazione e consentire un trasferimento dati più veloce. 

Applicazioni nell'automazione dei magazzini

  • Lettura di codici a barre e QR 

  • Rilevamento della forma 

  • Controllo dell'inventario nei magazzini

  • Rilevamento della posizione 

  • Smistamento di posta e pacchi

  • Classificazione e conteggio degli oggetti 

  • Sorveglianza dei magazzini

  • Prevenzione delle collisioni per AGV e carrelli elevatori

Il futuro dell'automazione dei magazzini può sbloccare informazioni in tempo reale e rivoluzionare la tua catena di fornitura con soluzioni di telecamere flessibili e di alta qualità.

Porta le tue attività di imaging a un livello superiore!

Placeholder Image
Placeholder Image