eGrabber Memento
Strumento di registrazione degli eventi
- Registrazione accurata degli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al relativo Driver software, nonché all’applicazione host
- Rappresentazione grafica degli eventi con indicazione dell’ora su una linea temporale precisa, corredata di informazioni contestuali
- Funzionalità di analizzatore logico per aiutare gli utenti ad analizzare gli eventi di sistema selezionati
- Supporto per la configurazione, il debug e la profilatura del sistema
- Compatibile con tutte le schede Coaxlink e Grablink installate nel PC
- Strumento non intrusivo che richiede un basso utilizzo della CPU
- Compatibile con Windows, Linux e macOS
Descrizione
Nelle macchine di ispezione di fascia alta che utilizzano la visione artificiale, il frame grabber ha il compito di acquisire le immagini in sincronia con numerosi dispositivi esterni, quali i controllori di movimento o di illuminazione, per non parlare della telecamera stessa. Il debug di questi sistemi richiede spesso apparecchiature complesse, ad esempio oscilloscopi e analizzatori logici, utilizzati insieme a profiler software. Il problema è ancora più acuto con le telecamere di ultima generazione, che consentono frequenze di fotogrammi molto elevate, superiori a diverse centinaia o addirittura migliaia di fotogrammi al secondo.
eGrabber Memento è stato progettato per semplificare tale processo. Durante il funzionamento, Memento registra un log molto dettagliato degli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all’applicazione host.
Vantaggi
Come funziona Memento?
Il driver Memento registra eventi quali chiamate alle funzioni del driver software, callback, trigger ricevuti dal frame grabber, segnali strobo inviati al controller di illuminazione o segnali di controllo della telecamera, insieme a timestamp precisi e informazioni contestuali dettagliate.
Nell'applicazione Memento è possibile visualizzare un elenco di questi eventi con i relativi timestamp e utili informazioni contestuali. Gli eventi elencati vengono visualizzati anche in una linea temporale.
Sono disponibili diversi livelli di verbosità per filtrare e visualizzare solo i messaggi più importanti oppure per fornire informazioni di log molto più dettagliate. Sono disponibili ulteriori opzioni di visualizzazione ed evidenziazione basate, tra l’altro, sull’origine o sulla natura dei messaggi. Le funzioni di ricerca consentono inoltre di ritrovare i messaggi in base al loro contenuto.
Memento assiste gli sviluppatori durante lo sviluppo e il debug delle applicazioni, nonché durante il funzionamento del sistema. Li aiuta a comprendere il comportamento della macchina e a individuare la causa di problemi quali trigger mancati o immagini perse.
Uno strumento potente e non invasivo
Memento funziona in background e genera log che possono essere salvati e inviati al team di assistenza in caso di guasto del dispositivo. Memento si avvale sia delle risorse software implementate all’interno del Driver software delle schede, sia delle risorse hardware presenti sulle schede stesse. Memento è stato progettato per essere estremamente efficiente. È non intrusivo, poiché il carico di CPU richiesto è estremamente basso.
Memento è molto potente in quanto è in grado di raccogliere informazioni di log estremamente diversificate e di fornire ampie funzionalità di filtraggio, a diversi livelli, in base alla natura delle informazioni di log o al livello di verbosità richiesto.
Un'unica API per telecamere GigE Vision, CoaXPress e Camera Link
eGrabber Gigelink, un nuovo componente aggiuntivo opzionale di eGrabber, offre un accesso universale e indipendente dall’hardware alle telecamere GigE Vision. eGrabber Gigelink consente all’utente di integrare senza difficoltà telecamere GigE Vision di diverse marche nella stessa applicazione, aggirando i Driver software proprietari delle telecamere. Con eGrabber, i programmatori possono quindi utilizzare gli stessi concetti, oggetti e chiamate di funzione per acquisire immagini da telecamere GigE Vision di qualsiasi marca, da qualsiasi telecamera CoaXPress e da qualsiasi telecamera Camera Link.
Compatibile con Windows, Linux e macOS
- Tutte le versioni da Windows 7 SP1 a Windows 11, comprese le versioni server, su piattaforme x86_64 (64 bit)
- Progettato per funzionare indipendentemente dalla distribuzione Linux, su piattaforme x86_64 e AArch64 (ARM64)
- Progettato per supportare tutte le versioni di macOS a partire dalla versione 10.12 su piattaforme x86_64 (a 64 bit)
Analizzatore Memento
Memento mette a disposizione uno strumento di analisi logica, denominato Memento Analyzer, che riceve informazioni dettagliate, sequenziali e temporali per aiutare a misurare le latenze e individuare i difetti durante l’acquisizione.
Memento Analyzer visualizza gli eventi di sistema (trigger, strobe, DMA, …) su una linea temporale.
Analizza come vengono utilizzate le code dei buffer e come le immagini acquisite vengono trasmesse all’applicazione. Visualizza inoltre informazioni dettagliate sui dati di protocollo in entrata (CoaXPress, …).
Area download di eGrabber Memento
Note di rilascio
eGrabber Memento 26.09
File di installazione (versione attuale 26.09)
Linux