Assistenza
Documentazione telecamere
Documentazione sulle telecamere matriciali
Documentazione Manta
Download Manta
Qui è possibile scaricare documenti, firmware, software e file STEP per le fotocamere Manta.
// Installazione e funzionamento della telecamera
// Opzioni hardware
// Software e firmware
- Download software: Vimba, altri SDK e strumenti
- Download firmware: firmware della fotocamera
// Domande frequenti e note applicative
Panoramica delle note applicative
Clicca qui per effettuare una ricerca tra tutte le note applicative disponibili!
Note applicative consigliate per Manta
- Decimazione V1.1.0 (PDF)
- Strumento di caricamento delle maschere dei difetti V1.2.1 (PDF)
- Confronto delle caratteristiche: Prosilica GT, Manta, Mako (PDF)
- Aggiornamento firmware GigE per telecamere Mako, Manta e Prosilica V2.1.1 (PDF)
- Gestione delle telecamere con opzioni RCG e TCG V3.5.0 (PDF)
- Protocollo di sincronizzazione di precisione IEEE 1588 con Prosilica GT, GC, Manta e Mako G V1.3.1 (PDF)
- Verifica hardware da Manta ad Alvium G1 V1.3.0 (PDF)
- Pulizia ottica delle telecamere Allied Vision | Competence Showcase | V1.0.0 (PDF)
- Trigger su Ethernet - Comandi di azione V2.0.1 (PDF)
Schede tecniche
// Manta G
- Scheda tecnica Manta G-040 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-1236 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-158 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-1620 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-2040 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-223 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-235 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-2460 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-319 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-419 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-419 NIR (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-507 (PDF)
- Scheda tecnica Manta G-895 (PDF)
// Manta G (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-031 (PDF) (Prodotto fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-032 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-033 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-046 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-095 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-125 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-145 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-145-30fps (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-145B NIR (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-146 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-201 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-201-30fps (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-223B NIR (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-282 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-283 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-504 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-505 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-609 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Manta G-917 (PDF) (fuori produzione)
File CAD 3D (STEP)
Clicca con il tasto destro del mouse sul link di un modello 3D e seleziona "Salva con nome" per scaricare il file. Una volta scaricato, decomprimi il file STEP. Per visualizzare e misurare i file STEP è necessaria un'applicazione di visualizzazione CAD 3D. Scarica gratuitamente un visualizzatore STEP: https://www.freecad.org.
// Manta G
// Manta Tipo A
// Manta Tipo B
- Manta Tipo B BL G 040 G 158 C Montaggio
- Manta Tipo B G 040 G 158 Attacco C
- Manta Tipo B CCD
- Manta Tipo B CMOS AngleHead W90
- Manta Tipo B CMOS Testa angolare W90S90
- Manta Tipo B CMOS Testa angolare W270
- Manta Tipo B CMOS Testa angolare W270S90
- Manta Tipo B Attacco CS
- Manta Tipo B G 223
- Manta Tipo B G 235
- Manta Tipo B G 419