Download di Mako
Qui è possibile scaricare documenti, firmware, software e file STEP per le fotocamere Mako.
// Installazione e utilizzo della telecamera
// Opzioni hardware
// Software e firmware
- Download software: Vimba, altri SDK e strumenti
- Download firmware: firmware della fotocamera
// Domande frequenti e note applicative
Base di conoscenza
Cerca nella base di conoscenze i documenti tecnici.
Panoramica delle note applicative
Clicca qui per cercare tra tutte le note applicative disponibili!
Note applicative consigliate per Mako
- Illuminazione Ai con telecamere Mako V2.1.0 (PDF)
- Sensori CCD e CMOS (PDF)
- Illuminazione CCS con telecamere Mako V1.1.0 (PDF)
- Strumento di caricamento maschera difetti V1.2.1 (PDF)
- Verifica delle caratteristiche: passaggio da Mako G-507 ad Alvium G1-507 V1.7.0 (PDF)
- Confronto delle caratteristiche: Prosilica GT, Manta, Mako (PDF)
- Aggiornamento firmware GigE per telecamere Mako, Manta e Prosilica V2.1.1 (PDF)
- Protocollo di precisione temporale IEEE 1588 con Prosilica GT, GC, Manta e Mako G V1.3.1 (PDF)
- Controllo hardware da Mako ad Alvium G1 V1.3.0 (PDF)
- Pulizia ottica per Allied Vision cameras | Competence Showcase | V1.0.0 (PDF)
- Polarizzatore basato su pixel V2.1.0 (PDF)
- Trigger over Ethernet - Comandi di azione V2.0.1 (PDF)
Schede tecniche
// Mako
- Scheda tecnica Mako G-040 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-1242 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-131 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-158 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-192 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-223 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-234 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-319 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-419 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-419B NIR (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-507 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-508B POL (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-511 (PDF)
- Scheda tecnica Mako G-811 (PDF)
// Mako (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-030 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-032 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-050 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-095 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-125 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-223B NIR (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Mako G-503 (PDF) (fuori produzione)
File CAD 3D (STEP)
Clicca con il tasto destro del mouse sul link di un modello 3D e seleziona "Salva con nome" per scaricare il file. Una volta scaricato, decomprimi il file STEP. Per visualizzare e misurare i file STEP è necessaria un'applicazione di visualizzazione CAD 3D. Scarica gratuitamente un visualizzatore STEP: https://www.freecad.org.