Prodotti // Telecamere lineari // allPIXA evo // allPIXA evo CXP // allPIXA evo 32K CXP Mono Y
allPIXA evo front

Generale

Modello: allPIXA evo 32K CXP Mono Y
Codice prodotto: CP000620-S-32K-33-L1-M-Y
Serie di prodotti: allPIXA evo CXP
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 2D
Croma: Mono
Spettro: Visible NIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 32,768 × 1 lines
Architettura sensore (Materiale): cmos
Dimensione pixel: 5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Formato dati: 1 × 8/10/12 Bit mono 

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Singola linea): 73 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
Alimentazione: 12 to 24 VDC, PoCXP
Consumo energetico: External: 24 W

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 102 × 102 × 113
Classe IP: IP50
Attacco/i obiettivo: M95 × 1 mm
Peso: 1100 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 32 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: Micro-BNC
Standard Vision: CoaxPress

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: auto, manuel
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual

allPIXA evo 32K CXP Mono Y

Risoluzione 32,768 × 1 lines
Interfaccia digitale CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.