一般
| モデル: | allPIXA evo 32K CXP Mono Y |
| 製品コード: | CP000620-S-32K-33-L1-M-Y |
| 製品シリーズ: | allPIXA evo CXP |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Line scan 2D |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible NIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 32,768 × 1 lines |
| センサー構造(材料): | cmos |
| ピクセルサイズ: | 5.00 µm × 5.00 µm |
ピクセルフォーマット
| データフォーマット: | 1 × 8/10/12 Bit mono |
タイミングとゲイン
| 最大ライン速度(シングルライン): | 73 kHz |
I/Oと電源
| I/Oコネクタ: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| 電源: | 12 to 24 VDC, PoCXP |
| 消費電力: | External: 24 W |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 102 × 102 × 113 |
| IP等級: | IP50 |
| レンズマウント: | M95 × 1 mm |
| 重量: | 1100 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 32 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-12 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | Micro-BNC |
| ビジョン規格: | CoaxPress |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual |
| ゲインモード: | auto, manuel |
| ホワイトバランスモード: | auto, manual |
allPIXA evo 32K CXP Mono Y
| 解像度 | 32,768 × 1 lines |
|---|---|
| デジタルインターフェース | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.