Prodotti // Telecamere lineari // allPIXA evo // allPIXA evo CXP // allPIXA evo 16k CXP Color Y
allPIXA evo front

Generale

Modello: allPIXA evo 16k CXP Color Y
Codice prodotto: CP000620-S-16K-33-L1-C1-Y
Serie di prodotti: allPIXA evo CXP
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 2D
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 1000 nm to 1000 nm
Risoluzione: 16,384 × 4 lines
Architettura sensore (Materiale): cmos
Dimensione pixel: 5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Formato dati: 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Singola linea): 73 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
Alimentazione: 12 V – 24 V DC ± 20 %; 1 A @ 24 V
Consumo energetico: External: 24 W

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 102 × 113 × 102
Classe IP: IP50
Attacco/i obiettivo: M95 × 1 mm
Peso: 1100 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 32 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: 4 × cxp-12 micro-bnc
Connettore interfaccia: Micro-BNC
Standard Vision: CoaXPress

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual

allPIXA evo 16k CXP Color Y

Risoluzione 16,384 × 4 lines
Interfaccia digitale 4 × Cxp-12 Micro-bnc

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.