一般
| モデル: | allPIXA evo 16k CXP Color Y |
| 製品コード: | CP000620-S-16K-33-L1-C1-Y |
| 製品シリーズ: | allPIXA evo CXP |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Line scan 2D |
| クロマ: | Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 1000 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 16,384 × 4 lines |
| センサー構造(材料): | cmos |
| ピクセルサイズ: | 5.00 µm × 5.00 µm |
ピクセルフォーマット
| データフォーマット: | 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or |
タイミングとゲイン
| 最大ライン速度(シングルライン): | 73 kHz |
I/Oと電源
| I/Oコネクタ: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| 電源: | 12 V – 24 V DC ± 20 %; 1 A @ 24 V |
| 消費電力: | External: 24 W |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 102 × 113 × 102 |
| IP等級: | IP50 |
| レンズマウント: | M95 × 1 mm |
| 重量: | 1100 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 32 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | 4 × cxp-12 micro-bnc |
| インターフェースコネクタ: | Micro-BNC |
| ビジョン規格: | CoaXPress |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual |
| ゲインモード: | auto, manual |
| ホワイトバランスモード: | auto, manual |
allPIXA evo 16k CXP Color Y
| 解像度 | 16,384 × 4 lines |
|---|---|
| デジタルインターフェース | 4 × Cxp-12 Micro-bnc |
Do you have any questions? We are here to help.