Prodotti
Telecamere a scansione lineare
chromaPIXA
chromaPIXA
Telecamere lineari per la misurazione del colore
La serie di telecamere lineari chromaPIXA consente una misurazione stabile del colore in linea in un'ampia varietà di spazi colore assoluti, semplificando notevolmente l'elaborazione del colore a valle. L'output di chromaPIXA in formato LAB consente di determinare le differenze di colore rispetto alla percezione dell'occhio umano.
Misurazione del colore per ogni pixel
Approfitta della conversione interna dei colori in tutti gli spazi colore standard
- La calibrazione del colore consente la conversione interna in sRGB, eciRGB, AdobeRGB, CIE-L*a*b* o CIE-XYZ in tempo reale
- Calibrazione con ColorChecker e altri target di colore
- Il punto di bianco stabile è garantito dal bilanciamento continuo del bianco
- Misurazione per ogni singolo pixel senza interpolazione
Costruito per la tua visione
chromaPIXA è la telecamera perfetta per te se:
- Stai cercando una telecamera lineare che offra misurazioni del colore in linea stabili e precise al pixel su spazi colore estesi.
- Hai bisogno di una valutazione del colore percettivamente corretta con output LAB in tempo reale, bilanciamento del bianco continuo e nessuna interpolazione.
- Desideri prestazioni ad alta velocità con una lunghezza della linea fino a 7,3k pixel e velocità di scansione fino a 50 kHz per ambienti di produzione esigenti.
- Apprezzi la facilità di calibrazione e l'integrazione perfetta supportata da strumenti software intuitivi, funzioni di sincronizzazione avanzate e ampia compatibilità con i frame grabber.
// Panoramica dei vantaggi
- Qualità controllata al 100% e calibrata per garantire la massima qualità e prestazioni costanti della telecamera
- Interfaccia grafica utente per una facile impostazione dei parametri, controllo e integrazione della fotocamera
- Precisione sub-pixel per la compensazione degli errori di registrazione (brevettata)
- Sincronizzazione precisa di più telecamere
// Caratteristiche
- Sensore CCD lineare ad alta sensibilità
- Lunghezza linea fino a 7,3k
- Frequenza di scansione fino a 50 kHz
- Controllo flash LED multi-channel completamente sincronizzato
- Correzione trapezoidale interna per il posizionamento multiangolare della telecamera
- Inserimento automatico dei dati della macchina e della telecamera all'interno dell'immagine (ad es. data e ora, posizione dell'encoder, velocità di
scansione, checksum) - Frequenza Camera Link regolabile
- Uscita immagine in scala di grigi (con pesi dei colori individuali)
// Applicazioni tipiche
- Misurazione/Controllo qualità
- Ispezione della stampa
- Ispezione delle superfici
- Scansione dei documenti
- Ispezione web
- Processi di smistamento