Produkte // Zeilenkameras // chromaPIXA
Allied Vision Logo
allPIXApro group CL bottom margin

chromaPIXA

Farbmessung-Zeilenkameras

Die Zeilenkamera-Serie chromaPIXA ermöglicht eine stabile Inline-Farbmessung in einer Vielzahl von absoluten Farbräumen und vereinfacht damit die nachgelagerte Farbverarbeitung erheblich. Die Ausgabe der chromaPIXA im LAB-Format ermöglicht die Bestimmung von Farbunterschieden in Bezug auf die Wahrnehmung des menschlichen Auges.

allPIXA pro back

Farbmessung für jedes Pixel

Profitieren Sie von der internen Farbkonvertierung in alle Standardfarbräume

  • Die Farbkalibrierung ermöglicht die interne Konvertierung in sRGB, eciRGB, AdobeRGB, CIE-L*a*b* oder CIE-XYZ in Echtzeit
  • Kalibrierung mit ColorChecker und anderen Farbzielen
  • Stabiler Weißpunkt durch kontinuierlichen Weißabgleich
  • Messung für jedes einzelne Pixel ohne Interpolation

Für Ihre Vision entwickelt

3DPIXA ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine Zeilenkamera suchen, die stabile, pixelgenaue Inline-Farbmessungen über erweiterte Farbräume hinweg liefert.
  • Sie eine wahrnehmungsgetreue Farbbewertung mit Echtzeit-LAB-Ausgabe, kontinuierlichem Weißabgleich und ohne Interpolation benötigen.
  • Sie eine hohe Geschwindigkeit mit einer Zeilenlänge von bis zu 7,3k Pixeln und Abtastraten von bis zu 50 kHz für anspruchsvolle Produktionsumgebungen wünschen.
  • Sie Wert auf einfache Kalibrierung und nahtlose Integration legen, unterstützt durch intuitive Softwaretools, erweiterte Synchronisationsfunktionen und umfassende Frame-Grabber-Kompatibilität.

// Vorteile auf einen Blick

  • 100 % qualitätsgeprüft und kalibriert, um beste Qualität und konsistente Kameraleistung zu gewährleisten
  • Grafische Benutzeroberfläche für einfache Parametereinstellung, Steuerung und Integration der Kamera
  • Subpixel-Genauigkeit zur Kompensation von Registrierungsfehlern (patentiert)
  • Präzise Synchronisation mehrerer Kameras

// Funktionen

  • Hochempfindlicher CCD-Zeilenabtastsensor
  • Linienlänge bis zu 7,3 k
  • Abtastraten bis zu 50 kHz
  • Vollständig synchronisierte Multichannel-LED-Blitzsteuerung
  • Interne Trapezkorrektur für die Positionierung der Kamera in verschiedenen Winkeln
  • Automatisches Einfügen von Maschinen- und Kameradaten in das Bild (z. B. Zeitstempel, Encoderposition,
    Abtastgeschwindigkeit, Prüfsumme)
  • Einstellbare Camera Link-Taktfrequenz
  • Graustufenausgabe (mit individuellen Farbgewichten)

// Typische Anwendungen

  • Messung/Qualitätskontrolle
  • Druckinspektion
  • Oberflächen-Inspektion
  • Dokumentenscannen
  • Bahn-Inspektion
  • Sortierprozesse