Generale
| Modello: | allPIXA pro 5k |
| Codice prodotto: | CP000476-5120-W |
| Serie di prodotti: | allPIXA pro Camera Link |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Line scan 2D |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 5,120 × 3 lines |
| Architettura sensore (Materiale): | ccd |
| Dimensione pixel: | 10.00 µm × 10.00 µm |
Formati pixel
| Formato dati: | 3× 8/10 Bit color |
Tempi e guadagno
| Frequenza linee max. (Tri-lineare): | 40 kHz |
I/O e alimentazione
| Connettore I/O: | External IO (15 pin D-Sub, female) |
| Alimentazione: | 12 to 24 VDC |
| Consumo energetico: | External: 19 W |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 102 × 77 × 100 |
| Classe IP: | IP50 |
| Attacco/i obiettivo: | - |
| Peso: | 1000 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 4 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | camera link @ 85 mhz full, medium, base |
| Connettore interfaccia: | Camera Link (MDR) |
| Standard Vision: | Camera Link |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
allPIXA pro 5k
Risoluzione
5,120 × 3 lines
Interfaccia digitale
Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base
Do you have any questions? We are here to help.