一般
| モデル: | allPIXA pro 5k |
| 製品コード: | CP000476-5120-W |
| 製品シリーズ: | allPIXA pro Camera Link |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Line scan 2D |
| クロマ: | Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 5,120 × 3 lines |
| センサー構造(材料): | ccd |
| ピクセルサイズ: | 10.00 µm × 10.00 µm |
ピクセルフォーマット
| データフォーマット: | 3× 8/10 Bit color |
タイミングとゲイン
| 最大ライン速度(トライリニア): | 40 kHz |
I/Oと電源
| I/Oコネクタ: | External IO (15 pin D-Sub, female) |
| 電源: | 12 to 24 VDC |
| 消費電力: | External: 19 W |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 102 × 77 × 100 |
| IP等級: | IP50 |
| レンズマウント: | - |
| 重量: | 1000 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 4 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | camera link @ 85 mhz full, medium, base |
| インターフェースコネクタ: | Camera Link (MDR) |
| ビジョン規格: | Camera Link |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual |
| ゲインモード: | auto, manual |
| ホワイトバランスモード: | auto, manual |
allPIXA pro 5k
解像度
5,120 × 3 lines
デジタルインターフェース
Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base
Do you have any questions? We are here to help.