Prodotti // Telecamere lineari // 3DPIXA // 3DPIXA wave dual
3DPIXA family

Generale

Modello: 3DPIXA wave dual
Codice prodotto: CP000600-D02-030-0450
Serie di prodotti: 3DPIXA
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 3D
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 360 nm to 960 nm
Architettura sensore (Materiale): cmos

Formati pixel

Formato dati: 3 × 8 Bit color
Profondità bit sensore: 12-bit

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Tri-lineare): 18 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External I/O (15 pin D-Sub, fem.)
Alimentazione: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
Consumo energetico: External: 40 W

Proprietà meccaniche

Classe IP: IP50
Peso: 11000 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 16 KByte
Memoria dati utente: No separate memory space

Interfacce

Interfaccia digitale: camera link @ 85 mhz full, medium, base
Connettore interfaccia: Camera Link (MDR)
Standard Vision: Camera Link

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: manual, auto
Modalità di bilanciamento del bianco: manual, auto
Funzioni di controllo immagine: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder
Funzioni di controllo della fotocamera: Yes

3DPIXA wave dual

Interfaccia digitale

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.