Prodotti // Frame grabber // Coaxlink Duo CXP-12
3622 CoaxlinkDuoCXP12 1

Coaxlink Duo CXP-12

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a due connessioni

- Due connessioni CoaXPress CXP-12: larghezza di banda della telecamera 2.500 MB/s
- Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x4: larghezza di banda del bus 3.300 MB/s
- Scheda a basso profilo. Fornita con staffe standard e a basso profilo
- Dissipatore di calore raffreddato a ventola
- Set completo di 10 linee I/O digitali
- Ampie funzioni di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione degli eventi Memento

3622 CoaxlinkDuoCXP12LP

Scheda PCIe a basso profilo

Fornito con staffe standard e a basso profilo

Line scan Metadata

Funzionalità di trigger per scansioni lineare

I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere lineari o 1D, sensori e controller di illuminazione. I frame grabber possono controllare la velocità di scansione della telecamera in base ai segnali ricevuti da un encoder di movimento.

Supportano la scansione continua del web (per effettuare l'ispezione di superfici infinite in movimento continuo senza perdere una sola linea) e la scansione di oggetti discreti (per acquisire l'immagine di oggetti che si muovono davanti alla telecamera).

Area scan Metadata

Funzionalità di trigger per scansioni matriciali

I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere a scansione matriciali o 2D, sensori e controller di illuminazione, per oggetti fissi o in movimento nel campo visivo, o telecamere in movimento.

Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x4

3.300 MB/s di larghezza di banda bus sostenuta

PCIeGen3x8 2

Supporto per cavo lungo

    • 40 metri alla velocità CXP-12 (12,5 Gbps)
    • 72 metri alla velocità CXP-6 (6,25 Gbps)
    • 100 metri alla velocità CXP-3 (3 Gbps)
CoaXPress Long Cables 2

Alimentazione tramite CoaXPress

    • Alimenta la tua telecamera fino a 17 W per canale a 24 V CC con rilevamento automatico dei dispositivi, misurazione e protezione da sovraccarico.
    • È possibile misurare la tensione e la corrente totale e per canale, consentendo la convalida e il monitoraggio delle deviazioni delle prestazioni.
PoC LogoSquare

Utilizzare cavi coassiali standard

    • Un unico cavo economico per il trasferimento dei dati, il controllo della telecamera, l'attivazione e l'alimentazione
    • Massima affidabilità e flessibilità, funziona anche negli ambienti più difficili
CXP6CXP12Cables

Connettori Micro-BNC (HD-BNC™) per una connessione affidabile

    • Chiusura affidabile a pressione e rotazione, con blocco a baionetta
    • Consente collegamenti e scollegamenti rapidi e semplici
CXPRobustBNCConnectors

Strumento di registrazione degli eventi Memento

    • Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
    • Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione.
    • Fornisce allo sviluppatore una cronologia precisa degli eventi con indicazione dell'ora, insieme alle informazioni contestuali e alla vista dell'analizzatore logico.
    • Fornisce un valido aiuto durante lo sviluppo e il debug dell'applicazione, nonché durante il funzionamento della macchina.
eGrabberMemento

Compatibile con eGrabber

  • eGrabber Studio: l'applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità di GenICam esposte dai GenTL Producers
  • GenTL Console: uno strumento da riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi esposti dai GenTL Producers di Euresys
eGrabberLogo Square

Sincronizzazione telecamera C2C-Link

Consente di sincronizzare con precisione più telecamere a scansione di area o a scansione lineare collegate

    • alla stessa scheda
    • a schede diverse nello stesso PC
    • a diverse schede in diversi PC
C2C Link Coaxlink

Conforme a GenICam

Incluso supporto per:

    • GenApi
    • Convenzione standard per la denominazione delle caratteristiche (SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

Trasferimento diretto alla GPU

    • Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
    • Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie inutili nella memoria di sistema, riduce il carico della CPU e diminuisce la latenza, con un conseguente miglioramento significativo delle prestazioni nei tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
    • L'acquisizione diretta dei dati immagine nella memoria della GPU è disponibile utilizzando DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e superiori e tutti i prodotti AMD FirePro serie S.
AMD

DMA (accesso diretto alla memoria) ad alte prestazioni

    • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
    • Supporto hardware scatter-gather
DMA

Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS

Incluso il supporto per piattaforme Intel a 64 bit e piattaforme ARM a 64 bit.

DriverWinLinuxmacOSARM

Linee I/O per uso generico

    • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
    • Ingressi differenziali ad alta velocità: encoder di movimento in quadratura supportano fino a 5 MHz.
    • Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: tensioni di segnalazione accettate 5 V, 12 V, 24 V, fino a 50 kHz, isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
    • Uscite a contatto isolate.
    • Ingressi TTL/uscite LVTTL ad alta velocità conformi a 5 V.

Funzionamento flessibile della telecamera lineare con il convertitore di frequenza

    • Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
    • Utilizzato con encoder di movimento e telecamere lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
    • Fornisce un modo per calibrare la catena di acquisizione per ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).

eGrabber

Scopri il nostro software Frame Grabber

Placeholder Image
Placeholder Image

Hai bisogno di aiuto?

Trova la documentazione tecnica per i frame grabber CoaXPress e Camera Link

Documentazione e download

General

Product name: PC3622-T Coaxlink Duo CXP-12
Product code: 3622-T
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC3622-T Coaxlink Duo CXP-12