製品 // フレームグラバー // Coaxlink Duo CXP-12
3622 CoaxlinkDuoCXP12 1

Coaxlink Duo CXP-12

2系統接続 CoaXPress CXP-12 フレームグラバー

- CoaXPress CXP-12接続×2:カメラ帯域幅2,500 MB/s
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4バス:バス帯域幅3,300 MB/s
- ロープロファイルカード。標準ブラケットとロープロファイルブラケット付属
- ファン冷却ヒートシンク
- 10本のデジタルI/Oラインによる豊富な機能セット
- 広範なカメラ制御機能
- Mementoイベントロギングツール

3622 CoaxlinkDuoCXP12LP

薄型PCIeカード

標準ブラケットおよび薄型ブラケット付きで提供されます

Line scan Metadata

ラインスキャン・トリガ機能

アライドビジョン社のフレームグラバーは、ラインカメラや1Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多様な機能を提供します。フレームグラバーは、モーションエンコーダーから受信した信号に基づいてカメラのスキャンレートを制御できます。

連続ウェブスキャン(無限に連続して移動する表面を1行も欠かさず検査)と離散物体スキャン(カメラ前を移動する物体の画像取得)をサポートします。

Area scan Metadata

エリアスキャン・トリガ機能

アライドビジョン社のフレームグラバーは、視野内の静止物体や移動物体、あるいは移動カメラに対して、エリアカメラまたは2Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多様な機能を提供します。

PCIe 3.0 (第3世代) x4 バス

3,300 MB/sの持続バス帯域幅

PCIeGen3x8 2

ロングケーブルサポート

    • CXP-12速度(12.5 Gbps)で40メートル
    • CXP-6速度(6.25 Gbps)時:72メートル
    • CXP-3速度(3 Gbps)時:100メートル
CoaXPress Long Cables 2

Power Over CoaXPress

    • 24 VDCでチャンネルあたり最大17 Wの給電が可能。自動デバイス検出、測定、過負荷保護機能を搭載。
    • 全チャンネルおよび各チャンネルごとの電圧・電流測定が可能であり、検証と性能偏差の監視を実現します。
PoC LogoSquare

標準同軸ケーブルを使用してください

    • データ転送、カメラ制御、トリガー、電源供給を単一の低コストケーブルで実現
    • 最高レベルの信頼性と柔軟性を備え、過酷な環境下でも確実に動作します
CXP6CXP12Cables

マイクロBNC(HD-BNC™)コネクタ:信頼性の高い接続を実現

    • 信頼性の高い押し込み式回転ロック機構、バヨネット式確実ロック
    • 素早く簡単な接続・切断を可能にします
CXPRobustBNCConnectors

メモエント イベント ログ記録ツール

    • Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカード向けに提供される高度な開発・デバッグツールです。
    • Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。
    • 開発者には、タイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインと、コンテキスト情報、ロジックアナライザビューを提供します。
    • アプリケーション開発やデバッグ時、さらには機械操作時にも貴重な支援を提供します。
eGrabberMemento

eGrabberと互換性あり

    • eGrabber Studio: eGrabberの新しいインタラクティブ評価・デモアプリケーション。GenTLプロデューサーが公開するGenICam機能にアクセスできます。
    • GenTLコンソールEuresys GenTL Producerに装備されている機能とコマンドにアクセスするためのコマンドラインツール。
eGrabberLogo Square

C2C-Link カメラ同期

複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一PC内の異なるカードに接続された
    • 同一PC内の異なるカードへ
    • 異なるPC内の異なるカードに接続されたカメラを
C2C Link Coaxlink

GenICamに準拠

以下のサポートを含みます:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則(SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

ダイレクトGPU転送

    • AMD DirectGMAおよびNVIDIA(CUDA)用のサンプルプログラムが利用可能です。
    • Direct GPU転送により、不要なシステムメモリコピーが排除され、CPUオーバーヘッドが低減され、レイテンシが短縮されるため、アプリケーションのデータ転送時間が大幅に改善されます。
    • AMDのDirectGMAを使用することで、画像データをGPUメモリに直接キャプチャできます。AMD FirePro W5x00以上およびすべてのAMD FirePro Sシリーズ製品に対応しています。
AMD

高性能DMA(ダイレクトメモリアクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによる散在データ収集サポート
DMA

Windows、Linux、およびmacOS用ドライバーが利用可能です

インテル64ビットプラットフォームおよびARM64ビットプラットフォームのサポートを含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

汎用入出力ライン

    • 幅広いセンサーおよびモーションエンコーダーに対応。
    • 高速差動入力:クワドラチャーモーションエンコーダは最大5MHzまで対応。
    • 絶縁電流検出入力:5V、12V、24Vの信号電圧に対応、最大50kHz、個別ガルバニック絶縁は最大250VDCおよび170VAC RMS。
    • 絶縁された接点出力。
    • 高速 5V 準拠 TTL 入力/ LVTTL 出力。

レートコンバータを用いたフレキシブルラインカメラの動作

    • レートコンバータは、スマートなプログラマブル周波数乗算器/除算器です。
    • モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、画像内のピクセルのアスペクト比を選択可能にします。
    • これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比1:1)のピクセルを容易に実現する方法を提供します。

eグラバー

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

お手伝いしましょうか?

CoaXPressおよびCamera Linkフレームグラバーの技術文書を探す

ドキュメントとダウンロード

General

Product name: PC3622 Coaxlink Duo CXP-12
Product code: 3622
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3622 Coaxlink Duo CXP-12