Koaxialkabel Duo CXP-12
Zwei-Anschluss-CoaXPress CXP-12-Framegrabber
- Zwei CoaXPress CXP-12-Anschlüsse: 2.500 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4-Bus: 3.300 MB/s Busbandbreite
- Low-Profile-Karte. Lieferung mit Standard- und Low-Profile-Halterungen
- Lüftergekühlter Kühlkörper
- Umfangreiche Ausstattung mit 10 digitalen E/A-Leitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool
Flache PCIe-Karte
Lieferung mit Standard- und flachen Halterungen
Line-Scan-Triggerfunktionen
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisierung von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf Grundlage der von einem Bewegungsencoder empfangenen Signale steuern.
Sie unterstützen sowohl das kontinuierliche Scannen von Bahnen (zur Inspektion unendlicher, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen ohne Verlust einer einzigen Zeile) als auch das Scannen diskreter Objekte (zur Erfassung des Bildes von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).
Fähigkeiten zur Auslösung von Flächenabtastungen
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisierung von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen für stationäre oder bewegliche Objekte im Sichtfeld oder für bewegliche Kameras.
PCIe 3.0 (Gen 3) x4-Bus
3.300 MB/s nachhaltige Busbandbreite
Unterstützung für lange Kabel
-
- 40 Meter bei CXP-12-Geschwindigkeit (12,5 Gbit/s)
- 72 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
- 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
Stromversorgung über CoaXPress
-
- Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
- Es ist eine Gesamt- und pro Kanal-Spannungs- und Strommessung möglich, was eine Validierung und Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel
-
- Ein einziges kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
- Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, funktioniert auch unter härtesten Bedingungen
Micro-BNC (HD-BNC™)-Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen
-
- Zuverlässige Push-and-Turn-Verriegelung mit Bajonettverschluss
- Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen und Trennen
Memento-Ereignisprotokollierungstool
-
- Memento ist ein fortschrittliches Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
- Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und seinem Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
- Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen sowie Kontextinformationen und einer Logikanalysatoransicht.
- Es bietet wertvolle Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung sowie beim Maschinenbetrieb.
Kompatibel mit eGrabber
- eGrabber Studio: die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von den GenTL-Produzenten bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf Funktionen und Befehle gibt, die vom Euresys GenTL Producer zur Verfügung gestellt werden
C2C-Link-Kamerasynchronisation
Ermöglicht die genaue Synchronisierung mehrerer Flächenkameras oder line-scan Kameras
-
- mit derselben Karte
- mit verschiedenen Karten im selben PC
- mit verschiedenen Karten in verschiedenen PCs
Kompatibel mit GenICam
Einschließlich Unterstützung für:
-
- GenApi
- Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
- GenTL
Direkte GPU-Übertragung
-
- Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) verfügbar.
- Die direkte GPU-Übertragung eliminiert unnötige Kopien im Systemspeicher, senkt die CPU-Auslastung und reduziert die Latenz, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
- Die direkte Erfassung von Bilddaten im GPU-Speicher ist mit AMD DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
Hochleistungs-DMA (Direkter Speicherzugriff)
-
- Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Hardware-Unterstützung für Scatter-Gather
Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar
Einschließlich Unterstützung für Intel 64-Bit-Plattformen sowie ARM 64-Bit-Plattformen.
Allzweck-E/A-Leitungen
-
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Bewegungsgebern.
- Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Quadratur-Bewegungsgeber unterstützen bis zu 5 MHz.
- Isolierte Stromsensoreingänge: 5 V, 12 V, 24 V Signalspannungen akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
- Isolierte Kontaktausgänge.
- Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge/LVTTL-Ausgänge, kompatibel mit 5 V.
Flexibler Betrieb der Zeilenkamera mit dem Frequenzwandler
-
- Der Rat konverter ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
- In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er dem Benutzer die Auswahl des Seitenverhältnisses der Pixel im Bild.
- Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette zu kalibrieren, um auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) zu erzielen.
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame Grabber-Software
Brauchen Sie Hilfe?
Technische Dokumentation für CoaXPress- und Camera Link-Framegrabber finden
General
| Product name: | PC3622-T Coaxlink Duo CXP-12 |
| Product code: | 3622-T |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 1.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | Camera Link |