Prodotti // Frame grabber // Coaxlink Octo
3602 CoaxlinkOcto 1

Coaxlink Octo

Frame grabber PCIe 3.0 a otto connessioni CoaXPress

- Otto connessioni CoaXPress CXP-6: Larghezza di banda della telecamera di 5.000 MB/s
- Collega fino a otto telecamere CoaXPress a una scheda
- Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8: larghezza di banda del bus di 6.700 MB/s
- Set ricco di funzionalità di 10 linee di I/O digitali
- Fornito con il cavo adattatore I/O PC3304 HD26F
- Ampie funzioni di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione eventi Memento
- Compatibile con CustomLogic: Logica FPGA personalizzata

CXP8Cameras

Collegare fino a 8 telecamere a una singola scheda Coaxlink

Coaxlink Octo supporta anche un massimo di 16 telecamere collegate a due schede.

Line scan Metadata

Funzionalità di trigger per scansioni lineare

I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere lineari o 1D, sensori e controller di illuminazione. I frame grabber possono controllare la velocità di scansione della telecamera in base ai segnali ricevuti da un encoder di movimento.

Supportano la scansione continua del web (per effettuare l'ispezione di superfici infinite in movimento continuo senza perdere una sola linea) e la scansione di oggetti discreti (per acquisire l'immagine di oggetti che si muovono davanti alla telecamera).

Area scan Metadata

Funzionalità di trigger per scansioni matriciali

I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere a scansione matriciali o 2D, sensori e controller di illuminazione, per oggetti fissi o in movimento nel campo visivo, o telecamere in movimento.

Vantaggi

Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8

  • 7.800 MB/s di larghezza di banda di picco del bus
  • 6.700 MB/s di larghezza di banda bus sostenuta
PCIeGen3x8 2

Supporto per cavo lungo

  • 40 metri alla velocità CXP-6 (6,25 Gbps)
  • 100 metri alla velocità CXP-3 (3 Gbps)
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

Alimentazione tramite CoaXPress

  • Alimenta la tua telecamera fino a 17 W per canale a 24 V CC con rilevamento automatico dei dispositivi, misurazione e protezione da sovraccarico.
  • È possibile misurare la tensione e la corrente totale e per canale, consentendo la convalida e il monitoraggio delle deviazioni delle prestazioni.
PoC LogoSquare

Utilizzare cavi coassiali standard

  • Un unico cavo economico per il trasferimento dei dati, il controllo della telecamera, l'attivazione e l'alimentazione
  • Massima affidabilità e flessibilità, funziona anche negli ambienti più difficili
CXP6CXP12Cables

Connettori robusti per connessioni affidabili

Coaxlink CXP-6 utilizza connettori DIN 1.0/2.3 con sistema di aggancio push/pull.

cxp6 robust connectors

Strumento di registrazione eventi Memento

  • Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
  • Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione.
  • Fornisce allo sviluppatore una cronologia precisa degli eventi con indicazione dell'ora, insieme alle informazioni contestuali e alla vista dell'analizzatore logico.
  • Fornisce un valido aiuto durante lo sviluppo e il debug dell'applicazione, nonché durante il funzionamento della macchina.
eGrabberMemento

Compatibile con eGrabber

  • eGrabber Studio: l'applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità di GenICam esposte dai GenTL Producers
  • GenTL Console: uno strumento da riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi esposti dai GenTL Producers di Euresys
eGrabberLogo Square

Sincronizzazione telecamera C2C-Link

Consente di sincronizzare con precisione più telecamere a scansione di area o a scansione lineare collegate

  • alla stessa scheda
  • a diverse schede nello stesso PC
  • a schede diverse in PC diversi
C2C Link Coaxlink

Conforme a GenICam

Include il supporto per:

  • GenApi
  • Convenzione standard per la denominazione delle caratteristiche (SFNC)
  • GenTL
GenicamLogo

Trasferimento diretto alla GPU

    • Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
    • Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie inutili nella memoria di sistema, riduce il carico della CPU e diminuisce la latenza, con un conseguente miglioramento significativo delle prestazioni nei tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
    • L'acquisizione diretta dei dati delle immagini nella memoria della GPU è disponibile utilizzando DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e versioni successive e tutti i prodotti AMD FirePro serie S.
AMD

DMA (accesso diretto alla memoria) ad alte prestazioni

    • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
    • Supporto hardware scatter-gather
DMA

Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS

Incluso il supporto per piattaforme Intel a 64 bit e piattaforme ARM a 64 bit.

DriverWinLinuxmacOSARM

Inserimento metadati Line-Scan

Quando attivata, questa funzione registra i metadati insieme ai dati dell'immagine. I metadati di linea vengono acquisiti per ogni linea dell'immagine acquisita. I metadati del buffer vengono acquisiti solo quando viene acquisita la prima linea dell'immagine di un buffer. I metadati sono composti da un insieme configurabile di contatori di eventi generici, contatori di posizione dell'encoder in quadratura e/o stato della linea I/O. Questa funzione consente alle applicazioni di scansione lineare di correlare i dati dell'immagine con gli eventi di sistema, comprese le posizioni dell'encoder di movimento.

CustomLogic: la tua logica FPGA personalizzata

  • CustomLogic è un kit di progettazione FPGA che consente la progettazione e il caricamento di codice FPGA su una scheda Coaxlink
  • È compatibile con Coaxlink Octo, Coaxlink Quad CXP-12 e Coaxlink QSFP+, per i quali è disponibile fino al 70% delle risorse FPGA AMD Kintex Ultrascale XCKU035.
  • La fase di progettazione utilizza gli strumenti di sviluppo Xilinx Vivado (non forniti).
  • L'utilizzo di CustomLogic non richiede alcun hardware aggiuntivo

Linee I/O per uso generico

    • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
    • Ingressi differenziali ad alta velocità: encoder di movimento in quadratura supportano fino a 5 MHz.
    • Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: tensioni di segnalazione accettate 5 V, 12 V, 24 V, fino a 50 kHz, isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
    • Uscite a contatto isolate.
    • Ingressi TTL/uscite LVTTL ad alta velocità conformi a 5 V.

Funzionamento flessibile della telecamera a scansione lineare con il convertitore di frequenza

    • Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
    • Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
    • Fornisce un modo per calibrare la catena di acquisizione per raggiungere facilmente il quadrato Il driver software eGrabber è una libreria di classi che fornisce un'interfaccia di programmazione facile da usare per l'acquisizione di immagini da frame grabber Coaxlink e Grablink Duo. eGrabber è dotato di un'API di alto livello, orientata agli oggetti e facile da usare, compatibile con C++, C# e Python.

eGrabber

Scopri il nostro software Frame Grabber

Placeholder Image
Placeholder Image

Hai bisogno di aiuto?

Trova la documentazione tecnica per i frame grabber CoaXPress e Camera Link

Documentazione e download

General

Product name: PC3602-T Coaxlink Octo
Product code: 3602-T
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC3602-T Coaxlink Octo