Produkte // Framegrabber // Koaxlink-Okto
3602 CoaxlinkOcto 1

Koaxlink-Okto

PCIe 3.0-Framegrabber mit acht Anschlüssen CoaXPress

- Acht CoaXPress CXP-6 Anschlüsse: 5.000 MB/s Kamera-Bandbreite
- Anschluss von bis zu acht CoaXPress-Kameras an eine Karte
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus: 6.700 MB/s Bus-Bandbreite
- Leistungsstarker Satz von 10 digitalen E/A-Leitungen
- Geliefert mit PC3304 HD26F I/O Adapterkabel
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento Ereignisprotokollierungs-Tool
- Kompatibel mit CustomLogic: Ihre eigene FPGA-Logik

CXP8Cameras

Anschluss von bis zu 8 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte

Coaxlink Octo unterstützt zudem 16 Kameras, die an zwei Karten angeschlossen sind.

Line scan Metadata

Line-Scan-Triggerfunktionen

Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisierung von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf Grundlage der von einem Bewegungsencoder empfangenen Signale steuern.

Sie unterstützen sowohl das kontinuierliche Scannen von Bahnen (zur Inspektion unendlicher, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen ohne Verlust einer einzigen Zeile) als auch das Scannen diskreter Objekte (zur Erfassung des Bildes von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).

Area scan Metadata

Fähigkeiten zur Auslösung von Flächenabtastungen

Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisierung von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen für stationäre oder bewegliche Objekte im Sichtfeld oder für bewegliche Kameras.

Vorteile

PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus

  • 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
  • 6.700 MB/s nachhaltige Busbandbreite
PCIeGen3x8 2

Unterstützung für lange Kabel

  • 40 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
  • 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

Stromversorgung über CoaXPress

  • Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
  • Es ist eine Gesamt- und pro Kanal-Spannungs- und Strommessung möglich, was eine Validierung und Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
PoC LogoSquare

Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel

  • Ein einziges kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
  • Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, funktioniert auch unter härtesten Bedingungen
CXP6CXP12Cables

Robuste Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen

Coaxlink CXP-6 verwendet DIN 1.0/2.3-Steckverbinder mit Push/Pull-Verriegelungssystem.

cxp6 robust connectors

Memento-Ereignisprotokollierungstool

  • Memento ist ein fortschrittliches Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
  • Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und seinem Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
  • Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen sowie Kontextinformationen und einer Logikanalysatoransicht.
  • Es bietet wertvolle Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung sowie beim Maschinenbetrieb.
eGrabberMemento

Kompatibel mit eGrabber

  • eGrabber Studio: die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von den GenTL-Produzenten bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
  • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf Funktionen und Befehle gibt, die vom Euresys GenTL Producer zur Verfügung gestellt werden
eGrabberLogo Square

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die genaue Synchronisierung mehrerer Flächenkameras oder line-scan Kameras

  • mit derselben Karte
  • mit verschiedenen Karten im selben PC
  • mit verschiedenen Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

Kompatibel mit GenICam

Einschließlich Unterstützung für:

  • GenApi
  • Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
  • GenTL
GenicamLogo

Direkte GPU-Übertragung

    • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) verfügbar.
    • Die direkte GPU-Übertragung eliminiert unnötige Kopien im Systemspeicher, senkt die CPU-Auslastung und reduziert die Latenz, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
    • Die direkte Erfassung von Bilddaten im GPU-Speicher ist mit AMD DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direkter Speicherzugriff)

    • Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Hardware-Unterstützung für Scatter-Gather
DMA

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel 64-Bit-Plattformen sowie ARM 64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Einfügen von Zeilenabtastungs-Metadaten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffermetadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten bestehen aus einer konfigurierbaren Reihe von Allzweck-Ereigniszählern, Quadratur-Encoder-Positionszählern und/oder E/A-Leitungsstatus. Diese Funktion ermöglicht es Zeilenabtastungsanwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich Bewegungsencoder-Positionen, zu korrelieren.

CustomLogic: Ihre eigene FPGA-Logik

  • CustomLogic ist ein FPGA-Design-Kit, das das Entwerfen und Hochladen von FPGA-Code auf eine Coaxlink-Platine ermöglicht.
  • Es ist kompatibel mit Coaxlink Octo, Coaxlink Quad CXP-12 und Coaxlink QSFP+, für die bis zu 70 % ihrer AMD Kintex Ultrascale XCKU035 FPGA-Ressourcen verfügbar sind.
  • In der Designphase kommen die Xilinx Vivado-Entwicklungstools zum Einsatz (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Für die Verwendung von CustomLogic ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.

Allzweck-E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Bewegungsgebern.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Quadratur-Bewegungsgeber unterstützen bis zu 5 MHz.
    • Isolierte Stromsensoreingänge: 5 V, 12 V, 24 V Signalspannungen akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Isolierte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge/LVTTL-Ausgänge, kompatibel mit 5 V.

Flexibler Betrieb der Zeilenkamera mit dem Frequenzwandler

    • Der Rat konverter ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
    • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er dem Benutzer die Auswahl des Seitenverhältnisses der Pixel im Bild.
    • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette zu kalibrieren, um auf einfache Weise ein quadratisches Bild zu erhalten. Der eGrabber-Software Treiber ist eine Klassenbibliothek, die eine benutzerfreundliche Programmierschnittstelle für die Bildaufnahme von Coaxlink- und Grablink Duo-Framegrabbern bietet. eGrabber verfügt über eine hochentwickelte, objektorientierte, benutzerfreundliche API, die mit C++, C# und Python kompatibel ist.

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

Brauchen Sie Hilfe?

Technische Dokumentation für CoaXPress- und Camera Link-Framegrabber finden

Dokumentation & Downloads

General

Product name: PC3602 Coaxlink Octo
Product code: 3602
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3602 Coaxlink Octo