Generale
| Modello: | shr411MCX |
| Codice prodotto: | F004080 |
| Serie di prodotti: | SHR CoaXPress |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 14,192 × 10,640 (151.00 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX411 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore: | 53.36 × 40.01 mm (66.69 mm, 66.7mm (Type 4.2)) |
| Dimensione pixel: | 3.76 µm × 3.76 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono10, mono12, mono16 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 78 dB |
| SNR: | 46.9 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 6.2 fps |
| Tempo di esposizione: | 60 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 36.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC, Power over CoaXPress |
| Consumo energetico: | External: 14 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 65 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 83 × 80 × 80 |
| Vetro filtro/protezione: | Borofloat B270i - AR coating |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | M72x0.75 |
| Peso: | 600 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 160 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-6 with 4 connections |
| Connettore interfaccia: | (Din1.0/2.3) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual, auto |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | internal, software, external |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
shr411MCX
Risoluzione
14,192 × 10,640 (151.00 MP)
Frequenza fotogrammi
6.2 fps
Interfaccia digitale
CXP-6 with 4 connections
Do you have any questions? We are here to help.