Produkte // Flächenkameras // SHR // shr411MCX
shr header

Allgemein

Modell: shr411MCX
Produktcode: F004080
Produktserie: SHR CoaXPress
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 14,192 × 10,640 (151.00 MP)
Sensormodell: Sony IMX411
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 53.36 × 40.01 mm (66.69 mm, Type 4.2)
Pixelgröße: 3.76 µm × 3.76 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono10, mono12, mono16

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 78 dB
SNR: 46.9 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 6.2 fps
Belichtungszeit: 60 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 36.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 14 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 65 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 83 × 80 × 80
Filter-/Schutzglas: Borofloat B270i - AR coating
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M72x0.75
Gewicht: 600 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 160 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-6 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (Din1.0/2.3)
Vision-Standard: CoaXPress 1.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr411MCX

Auflösung 14,192 × 10,640 (151.00 MP)
Bildrate 6.2 fps
Digitale Schnittstelle CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.