產品 // 區域掃描相機 // SHR // shr411MCX
shr header

一般

型號: shr411MCX
產品編號: F004080
產品系列: SHR CoaXPress
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 14,192 × 10,640 (151.00 MP)
感測器型號: Sony IMX411
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Rolling shutter (RS)
感測器尺寸: 53.36 × 40.01 mm (66.69 mm, Type 4.2)
像素大小: 3.76 µm × 3.76 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
單色像素格式: mono8, mono10, mono12, mono16

影像性能

動態範圍: 78 dB
訊噪比: 46.9 dB

時序與增益

最大影格率: 6.2 fps
曝光時間: 60 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗: External: 14 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 65 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 83 × 80 × 80
濾光片/保護玻璃: Borofloat B270i - AR coating
防護等級: IP30
鏡頭接口: M72x0.75
重量: 600 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 160 MByte

介面

數位介面: cxp-6 with 4 connections
介面連接器: (Din1.0/2.3)
視覺標準: CoaXPress 1.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual, auto
增益模式: auto, manual
影像控制功能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: internal, software, external
相機控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr411MCX

解析度 14,192 × 10,640 (151.00 MP)
影格率 6.2 fps
數位介面 CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.