QUAD1.1SCGE-FGM8

Generale

Modello: QUAD1.1SCGE-FGM8
Codice prodotto: F006134
Serie di prodotti: Quad GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 1,280 × 864 (1.10 MP)
Modello sensore: Luxima LUX13HS
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, 4/3)
Dimensione pixel: 13.70 µm × 13.70 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit
Formati pixel RGB: bayer8

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 2500 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 1280 x 864 | 2500 fps, 1280 x 720 | 3000 fps, 1024 x 768 | 2813 fps, 640 x 480 | 4501 fps, 512 x 512 | 4219 fps, 320 x 240 | 9002 fps, 128 x 128 | 16879 fps,
Tempo di esposizione: 1 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 2 x TTL input, 4 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 30VDC
Consumo energetico: External: 11 W (typical)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 120 × 65 × 65
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: FG-Mount
Peso: 550 g

Interfacce

Interfaccia digitale: gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: timed, trigger-width, external
Modalità di guadagno: digital, analog
Modalità di bilanciamento del bianco: true
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image, dpc

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: external

QUAD1.1SCGE-FGM8

Risoluzione

1,280 × 864 (1.10 MP)

Frequenza fotogrammi

2500 fps

Interfaccia digitale

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.