QUAD1.1SCGE-FGM8

一般

モデル: QUAD1.1SCGE-FGM8
製品コード: F006134
製品シリーズ: Quad GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,280 × 864 (1.10 MP)
センサーモデル: Luxima LUX13HS
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, 4/3)
ピクセルサイズ: 13.70 µm × 13.70 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 2500 fps
最大フレームレート ROIモード: 1280 x 864 | 2500 fps, 1280 x 720 | 3000 fps, 1024 x 768 | 2813 fps, 640 x 480 | 4501 fps, 512 x 512 | 4219 fps, 320 x 240 | 9002 fps, 128 x 128 | 16879 fps,
露光時間: 1 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 2 x TTL input, 4 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 30VDC
消費電力: External: 11 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 120 × 65 × 65
IP等級: IP30
レンズマウント: FG-Mount
重量: 550 g

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)

FW機能 - 画像制御

露光モード: timed, trigger-width, external
ゲインモード: digital, analog
ホワイトバランスモード: true
画像制御機能: roi, mirror-image, dpc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external

QUAD1.1SCGE-FGM8

解像度

1,280 × 864 (1.10 MP)

フレームレート

2500 fps

デジタルインターフェース

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.