Generale
| Modello: | Goldeye CL-033 SWIR TEC1 |
| Serie di prodotti: | Goldeye CL |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | SWIR |
| Gamma spettrale: | 900 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 640 × 512 (0.33 MP) |
| Modello sensore: | Progressive scan 0.33 MP |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos-ingaas |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1) |
| Dimensione pixel: | 15.00 µm × 15.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 14-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Mono14; Tap Geometry 1X2 1Y: Mono8 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 301 fps |
| Tempo di esposizione: | 1 µs to 200.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 33.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Linee non isolate specifiche: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 10.8 V to 30.0 V |
| Consumo energetico: | 11.8 W at 12 VDC |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Peso: | 350 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | Camera Link Base |
Goldeye CL-033 SWIR TEC1
Goldeye CL-033 TEC1 - High-speed VGA InGaAs camera
| Risoluzione | 640 × 512 (0.33 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 301 fps |
| Interfaccia digitale | Camera Link Base |
The Goldeye CL-033 TEC1 high-speed camera is one of the fastest VGA resolution short wave infrared (SWIR) cameras with Camera Link interface. Frame rates up to 301 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.