fxo487MXGE

Generale

Modello: fxo487MXGE
Codice prodotto: F002219
Serie di prodotti: FXO Ultraviolet
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: UV
Gamma spettrale: 200 nm to 400 nm
Risoluzione: 2,840 × 2,840 (8.10 MP)
Modello sensore: Sony IMX487
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: global-shutter
Dimensione sensore: 7.78 × 7.78 mm (11 mm, 11.1mm (Type 2/3))
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-Bit,12-Bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 87 fps
Tempo di esposizione: 6 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
Consumo energetico: External: 9 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 76 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione: UV Fused Silica 185-800nm
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 240 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 896 MByte
Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: 10gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: Manual, Auto, External
Modalità di guadagno: Auto, Manual
Funzioni di controllo immagine: FW Features - Image Control

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Funzioni di controllo della fotocamera: PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

fxo487MXGE

Risoluzione

2,840 × 2,840 (8.10 MP)

Frequenza fotogrammi

87 fps

Interfaccia digitale

10gige

 

UV Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.