fxo541CCX

Generale

Modello: fxo541CCX
Codice prodotto: F002087
Serie di prodotti: FXO CoaXPress
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 4,480 × 4,504 (20.20 MP)
Modello sensore: Sony IMX541
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 12.28 × 12.34 mm (17.41 mm, Type 1.1)
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 12-bit
Formati pixel RGB: bayer8, bayer12

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica: 72 dB
SNR: 39.8 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 35.7 fps
Tempo di esposizione: 21 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico: External: 8 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 65 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 70 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione: IR-Cut - 680nm
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 240 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 1 connection
Connettore interfaccia: (micro-BNC)
Standard Vision: CoaXPress 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto, external
Modalità di guadagno: auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, mirror-image

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo541CCX

Risoluzione 4,480 × 4,504 (20.20 MP)
Frequenza fotogrammi 35.7 fps
Interfaccia digitale CXP-12 with 1 connection

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.